Monitoramento de portas de proteção em uma usina eólica

A chave de segurança com transponder STR1 pode ser utilizada para o monitoramento de portas de proteção. Ela é utilizada em aplicações em que é exigida alta proteção contra manipulações, portanto, também em usinas eólicas. Com base em suas três superfícies ativas do sensor e quatro atuadores de tamanhos diferentes, a STR1 proporciona uma flexibilidade muito alta na montagem.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Pequena, segura e flexível
    • Faixa de resposta até 14 mm
    • Carcaça compacta com possibilidades flexíveis de montagem
    • Ativação do sensor possível por três lados
    • Quatro diferentes atuadores disponíveis
    • Sensores com codificação universal, codificação única e codificação permanente
    • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508)
    • Sensor em cascata com possibilidade de até 30 sensores