Monitoramento das aberturas do êmbolo de válvulas no sistema de lubrificação central

A tarefa do sistema de lubrificação central uma usina eólica é a lubrificação suficiente e automatizada das peças rotativas, por exemplo, do rolamento. Sensores IMB no distribuidor central do sistema de lubrificação monitoram se os êmbolos das válvulas estão se abrindo. Isso assegura uma lubrificação confiável de todas as peças relevantes na usina eólica e previne serviços de manutenção não planejados e caros.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    O padrão robusto para uso em condições ambientais adversas
    • Formas construtivas: M8 a M30
    • Distâncias de comutação aumentadas: 2 mm a 20 mm
    • Execução do sistema elétrico: CC 3/4 fios, CC 2 fios
    • Grau de proteção: IP 68, IP 69K
    • Faixa de temperatura: −40 °C a +100 °C
    • Carcaça de aço inoxidável robusta, face ativa de plástico
    • Indicador de ajuste visual, IO-Link pronto para operação
    • Resistente a óleos e lubrificante de refrigeração, adequado para uso externo