Monitoramento da pressão na regulagem hidráulica das aletas

O monitoramento de pressão no sistema hidráulico de uma usina eólica é necessário para evitar danos no ajuste hidráulico das aletas, prevenindo assim o surgimento de falhas. A chave de pressão PBS Plus mede esta pressão continuamente. Com base em sua membrana de aço inoxidável altamente resistente e soldada em toda a sua circunferência, ela é recomendada para uso na indústria de energia eólica.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Sensor IO-Link multifuncional para medição, controle e monitoramento de pressão
    • Saídas de comutação comutáveis (PNP/NPN) e saída analógica (corrente elétrica / tensão)
    • Saída analógica escalonável (5:1-Turndown)
    • Medição precisa: ± 0,5%
    • IO-Link para transmitir dados de processo como valores de medição em bar ao comando
    • Carcaça girável em dois locais (conexão de processo/visor) e visor girável em 180°
    • Conexões de processo convencionais; também com membrana alinhada na frente