Controle de motor azimutal

Encoders instalados em motores azimutais precisam ser principalmente robustos e precisos. O encoder absoluto AFS/AFM60 é ideal para esta tarefa. Ele mede rapidamente e com alta precisão a posição e a velocidade do motor.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Flexível, inteligente, compacto: encoder para inúmeras áreas de aplicação
    • Encoder absoluto de 36 mm com no máximo 26 bits (single-turn: 14 bits e multi-turn: 12 bits)
    • Flange de fixação/servoflange, eixo oco de encaixe
    • Conector macho giratório ou conexão para cabo
    • Interface IO-Link, CANopen, SAE J1939 e SSI com parametrização configurável
    • Funções de diagnóstico
    • Design em aço inoxidável (versões Inox)
    • Grau de proteção até IP67 ou IP69K