visão geral

Detectar, monitorar e comandar os movimentos com os sensores inteligentes
Os fabricantes de tecnologias de acionamento e automação enfrentam o desafio de oferecer aos seus clientes soluções de acionamento elétricas, pneumáticas e hidráulicas que funcionem de maneira precisa e confiável, que tenham longa vida útil e sejam dinâmicas. Elas devem detectar, monitorar e comandar os movimentos. A colocação em operação simples e a manutenção preventiva dos componentes das soluções de acionamento devem ser tão executáveis quanto o monitoramento dos processos das máquinas pelos sensores. As interfaces de comunicação padronizadas, bem como uma integração fácil no mundo dos comandos e na nuvem também são um requisito. A SICK oferece sensores inteligentes que cumprem estes requisitos.
Diretamente no motor elétrico com sistemas de Motor-Feedback, na máquina com encoders, com a ajuda de um controlador de segurança, inclusive com monitoramento seguro de movimentos, com sensores cilíndricos magnéticos no cilindro pneumático, encoders lineares no cilindro hidráulico ou sensores de proximidade: a SICK oferece um portfólio de produtos extremamente amplo para ajudar a cumprir os requisitos das soluções de acionamento inovadoras.
Tendências & Novidades

Safe Motion: processos seguros ininterruptamente
Com o conceito inovador Safe Motion, é possível monitorar os movimentos da máquina a cada momento. Todos os sinais dos sensores de segurança e dos atuadores podem ser unidos. Disso são geradas informações, a partir das quais é possível concluir se um operador de máquina realmente está correndo risco ao entrar ou intervir na área de perigo. Se não existir qualquer perigo, também pode ser permitida uma intervenção na máquina mesmo durante o processo em andamento. Neste caso, o processo não será interrompido. O resultado são menos tempos de imobilização e menos erros de comutação, e os tempos do ciclo também se reduzem. A eficiência e a disponibilidade das máquinas e instalações aumentam.

HIPERFACE DSL® - One Cable Technology
Com HIPERFACE DSL®, o líder da tecnologia SICK apresenta um protocolo totalmente digital que necessita de um mínimo de cabos de ligação entre o conversor de frequência e o sistema de Motor-Feedback.
Ele economiza custos, necessita de menos espaço, é fácil de implementar e oferece simultaneamente um máximo em segurança de investimento e segurança das máquinas.

Position Feedback – Soluções de sensores para a robótica
Insiders sabem mais. Os sistemas de Motor-Feedback na robótica fornecem ao regulador de acionamento e ao comando dados sobre a velocidade e a posição, bem como sobre o status dos acionamentos. Com isso, eles formam a base sensórica para todos os movimentos do robô. Estes Smart Motor Sensors da SICK estão por dentro e disponibilizam os dados necessários para o comando eficiente do robô e da instalação.
desafios

Safe Motion
O conceito inovador Safe Motion é um modo de monitoramento de movimentos seguro para máquinas, instalações, robôs ou sistemas automaticamente guiados. Trata-se principalmente da proteção de pessoas contra ferimentos, mas também da proteção contra danificações ou destruição de bens de investimento. Para isso, a SICK disponibiliza sistemas de sensores inteligentes, que possibilitam simultaneamente aumentos da produtividade e da eficiência bem como tempos de imobilização reduzidos das unidades monitoradas.

Medição
A medição confiável e precisa bem como o registro de dados relativos à pressão, vazão, nível e temperatura são de importância fundamental para os diferentes ramos. Para este caso, a SICK oferece as soluções adequadas: transmissores de pressão e chaves de pressão eletrônicos, sensores para medição da temperatura em líquidos e gases bem como sensores de nível e sensores de vazão para os mais variados meios.

Detecção, monitoramento e controle
Para detectar os movimentos ou a posição atual de atuadores hidráulicos, pneumáticos ou elétricos de modo seguro e confiável, a SICK oferece um vasto portfólio de produtos. Com ele, os ampliadores de acionamento e os controles conseguem monitorar e controlar os movimentos e as posições de modo inteligente.

Connectivity
Na Indústria 4.0 trata-se de digitalização e interconexão inteligente. No início desta interconexão, é realizada a integração do sensor na arquitetura global de uma aplicação. É muito importante uma clara descrição dos dados necessários dos sensores e a sua integração com o restante do mundo de dados da aplicação. Com várias interfaces, a SICK dá suporte à transmissão simples e direta dos dados dos sensores aos atuadores relevantes dentro da pirâmide de automação, mas também à transmissão de dados até a nuvem.