Aviso de colisão na traseira de uma escavadeira com sensores LiDAR 3D
As manobras e marchas à ré são causa frequente de acidentes em locais de obra, pois, devido à visibilidade restrita na área traseira de escavadeiras, é possível que alguns objetos não sejam vistos. Os sensores do sistema de direção assistida precisam ter condições de classificar estes objetos quanto à sua relevância para um aviso de colisão. Isso se realiza pelo cálculo do volume do objeto. O sensor LiDAR 3D MRS1000 com carcaça de grau de proteção IP67 detecta até 55.000 pontos de medição em quatro camadas. Com isso, podem ser detectados objetos que se encontram no solo, mas também objetos que se projetam no trajeto de percurso. A tecnologia HDDM+ com avaliação Multi-Echo proporciona resultados de medição precisos, mesmo em fortes influências climáticas.