Sensor Integration Machine

Usando a criatividade para a solução de aplicações.
Como parte integrante do sistema Eco SICK AppSpace, a família de produtos Sensor Integration Machine (SIM) abre novos caminhos para a solução de aplicações. O portfólio está escalonado por meio do desempenho de cálculo, número de conexões para sensores e funcionalidades que vão desde o sensor Hub IO-Link até o Sensor Integration Machine de alta performance. Com isso, os dados obtidos de sensores e câmeras da SICK podem ser reunidos, avaliados, arquivados e transferidos. Assim, os sensores SIM possibilitam a criação de soluções adequadas para todas as aplicações, inclusive no contexto da Indústria 4.0.
Filtrar por:
4 resultados:
Flexível. Inteligente. Comunicativo.
- Alta diversidade de conexão com 25 interfaces para barramentos de campo baseados em Ethernet, câmeras, iluminação, sensores, encoders e outros mais
- 8 interfaces Gigabit Ethernet para uma rápida transmissão de imagens
- Interfaces de barramento de campo e de Ethernet com protocolos de comunicação, tais como OPC-UA e MQTT disponibilizam dados previamente processados no “Dual Talk” paralelo (Edge -Computing) para o controle e também para a computação na nuvem, permitindo assim a ligação em rede para a fábrica digital.
- Sincronização precisa dos sinais de entrada e saída
- Controle e alimentação da alimentação
- Conexões master IO-Link
- Grau de proteção IP 65
Integração flexível e inteligente do sensor
- Sensor Integration Machine programável
- 4 Portas IO-Link mestre configuráveis para integração de sensores IO-Link e sensores digitais com sinais de comutação
- Duas portas Ethernet com um endereço de IP conjunto
- Solução de tarefas de aplicação complexas com o SICK Interface & Algorithm API
- Grau de proteção IP67
Compacto. Flexível. Inteligente.
- Interfaces para a nuvem e para câmeras, iluminação, scanners, LiDAR, sensores (IO-Link) e encoders
- Até 4 portas Ethernet
- SICK Interface & Algorithm API para processamento de imagens e de dados de sensores
- Grau de proteção IP65 ou IP20 (dependendo do tipo)
- Design sem ventilador
- Pode ser usado de modo flexível, p. ex., com o controlador de segurança Flexi Soft
Alto desempenho. Flexível. Inteligente.
- Interfaces para a nuvem e CLP bem como câmeras, iluminação, scanners LiDAR, sensores (IO-Link-) e encoders
- 4 portas Ethernet (≤ 2.5 Gb/s)
- SICK Interface & Algorithm API e biblioteca de processamento de imagens HALCON para o processamento de imagens e de dados de sensores (dependendo do tipo)
- Grau de proteção IP65 ou IP20 (dependendo do tipo)