Sensor Integration Gateway
SIG350

O IO-Link Master universal com competência em IIoT

Seu proveito

  • Permite a comunicação sem perdas entre um grande número de sensores ou atuadores e o controle do sistema de nível superior
  • Integração de dados simples e transparente graças a um conceito de cabeamento uniforme com IO-Link
  • Portas IO-Link inovadoras que podem ser configuradas livremente como portas Classe A ou Classe B.
  • Colocação em operação e parametrização intuitivos e rápidos via servidor web integrado
  • INDUSTRIE 4.0 READY graças à conexão IIoT via REST API, MQTT e OPC UA

Vista geral

O IO-Link Master universal com competência em IIoT

O Sensor Integration Gateway SIG350 é um IO-Link Master que agrupa e controla a comunicação do sensor através de 8 portas IO-Link. O SIG350 permite a integração perfeita e transmissão de dados sem perdas do sensor para a nuvem – com cabeamento reduzido. Para poder integrar atuadores com maiores requisitos de energia, as portas podem ser carregadas com no máximo 4 A. Os protocolos industriais PROFINET, EtherNet/IP e EtherCAT estão disponíveis para comunicação em rede. Um servidor web integrado permite a configuração intuitiva do IO-Link Master e dos sensores conectados – graças ao IO-Link mesmo durante a operação. É possível trocar dados com soluções em nuvem através das interfaces IIoT REST API, MQTT e OPC UA.

Em síntese
  • 8 portas IO-Link (M12; 5 pinos; codificação A; Classe A/B)
  • Capacidade de carga de corrente de até 16 A com no máx. 4 A por porta para US e UA
  • Carcaça IP67 robusta
  • Temperatura de operação –30 °C ... +70 °C
  • PROFINET, EtherNet/IP e EtherCAT disponíveis
  • Os protocolos IIoT REST API, MQTT e OPC UA podem ser usados
  • Interruptor rotativo de codificação para endereçamento IP

Vantagens

Portas IO-Link inovadoras para máxima eficiência e flexibilidade

Com o Sensor Integration Gateway SIG350, os esforços de instalação, espaço e custos podem ser facilmente economizados: as inovadoras portas IO-Link oferecem máxima flexibilidade na aplicação, pois podem ser configuradas livremente como Classe A ou Classe B. Um dispositivo IO-Link ou um sensor padrão digital pode ser conectado a cada uma das 8 portas. Um sensor digital adicional pode ser conectado ao pin 2 ao usar a configuração Classe A. Em combinação com hubs IO-Link a montante, como o SIG100, o número de sinais digitais que podem ser processados​com apenas um mestre pode ser aumentado significativamente. Dispositivos IO-Link de uso intensivo de energia com uma necessidade de corrente de até 4 A também podem ser conectados usando a configuração Classe B. Desta forma, sistemas complexos compostos por sensores e atuadores podem ser controlados. A vantagem: não há necessidade de especificar o tipo de porta antecipadamente. Isto aumenta a flexibilidade e reduz os custos de armazenamento, pois não há necessidade de estocar diferentes IO-Link Masters.

Flexivelmente expansível: com 8 portas e capacidade de processar até 104 sinais, o SIG350 reúne as informações dos sensores e atuadores de maneira altamente eficiente.

Potência máxima: a alimentação de tensão compacta M12 é muito potente com 16 A para US e UA cada. Além disso, a alimentação de tensão pode ser feita em loop através de vários mestres (Daisy Chaining), reduzindo assim as rotas de cabos necessárias.
Muito potente: dispositivos com maiores requisitos de energia, como motores elétricos ou terminais de válvulas, podem ser conectados a uma corrente máxima de até 2 x 2 A através de portas configuradas Classe B.

Mais liberdade de design: ao atribuir o pin 2, pode ser fornecida uma I/O adicional na porta ou pode ser conectado um dispositivo com maiores requisitos de energia. Desta forma, o SIG350 pode ser adaptado com máxima flexibilidade à aplicação e seus requisitos.

Comunicação à prova de obsolescência do sensor para a nuvem

O espaço no mercado das redes Ethernet industriais dobrou nos últimos cinco anos e a tendência é aumentar. Por isso, o SIG350 está disponível com os três principais protocolos de Ethernet industrial: PROFINET, EtherNet/IP ou EtherCAT. Os protocolos conectam sistemas industriais de forma eficiente e confiável e garantem a troca de dados à prova de obsolescência em tempo real. Em combinação com as interfaces IIoT disponíveis, o SIG350 é adequado para várias tarefas de automação no ambiente industrial do futuro. Totalmente alinhado com a Indústria 4.0.

Servidor web integrado para uma configuração otimizada: o servidor web integrado fornece informações, diagnósticos e opções de configuração abrangentes. Além disso, o servidor web fornece todos os dados atuais ao vivo (por exemplo, valores de corrente, tensão e temperatura), bem como diagnósticos.

O SIG350 é otimizado para aplicativos IIoT e possui uma variedade de interfaces: REST API JSON e MQTT JSON de acordo com a integração JSON para IO-Link da IO-Link Community, bem como servidor OPC UA integrado de acordo com a especificação OPC UA para IO-Link Companion.

O SIG350 permite dois canais de comunicação paralelos – comunicação com o comando (via barramento de campo) e aplicativos em nuvem (via interfaces IIoT). Nós denominamos isso de “Dual Talk”.

Integração simples e perfeita, hoje e amanhã: com o SIG350, é possível alimentar dados de sensores em redes industriais modernas. Paralelamente, os dados também podem ser transferidos para aplicativos em nuvem. Graças ao Dual Talk, os dados certos sempre podem ser disponibilizados exatamente onde são necessários.

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Produtos suportados

    Dispositivos IO-Link

    Sensores de comutação binária

    Atuadores de comutação binária

    IO-Link
    Ethernet
    PROFINET
    REST API
    MQTT
    OPC UA
    EtherNet/IP™
    EtherCAT®
    Grau de proteçãoIP67 no estado parafusado
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads