O Sensor Integration Gateway SIG200 é um IO-Link mestre. Ele pode ser conectado a diferentes tipos de comandos, visando o acesso a informações dos dispositivos IO-Link conectados e às informações do sistema agregadas, criadas no editor de lógica. IO-Link oferece muitas vantagens, p. ex., a memorização automática de parâmetros do dispositivo e a clara identificação do dispositivo. Um dispositivo IO-Link pode ser identificado automaticamente pela identificação específica do dispositivo e do fabricante. Esta identificação tem como objetivo assegurar que, numa troca de dispositivo, seja utilizado o dispositivo certo. Para uma colocação em operação rápida e sem erros, os parâmetros do dispositivo de determinado sensor podem ser transmitidos automaticamente para um dispositivo de substituição, de modo que, depois da troca, esteja disponível a parametrização correta.
Como co-fundadora da IO-Link, a SICK oferece um dos mais amplos portfólios de IO-Link no mercado para diversos tipos de sensores com as mais diferentes tecnologias de reconhecimento. O gateway SIG200 possibilita a conexão rápida e simples de sinais de IO-Link, de sensores binários e a estruturação de sistemas compactos de sensor-atuador. Aproveite a ampla experiência da SICK nos mais diferentes princípios de sensores e na tecnologia IO-Link.