Sensor Integration Gateway
SIG100

A inteligência descentralizada e o processamento de dados digital facilitados

Seu proveito

  • Solução para tarefas complexas de aplicação através da criação de sistemas de sensor simples com a ajuda do editor de lógica integrado SOPAS ET
  • Conceito de fiação uniforme através de IO-Link para uma integração de dados transparente e simples
  • Parametrização simples e intuitiva através da superfície de usuário gráfica SOPAS ET por USB

Vista geral

A inteligência descentralizada e o processamento de dados digital facilitados

O Sensor Integration Gateway SIG100 é um curso de sensor IO-Link e facilita como nunca a detecção e o monitoramento dos sinais padrão digitais. De acordo com a configuração do usuário, são tomadas decisões lógicas e os resultados são enviados por IO-Link a um IO-Link-Master qualquer. Através de uma interface USB integrada e a superfície de usuário gráfica SOPAS ET, os dispositivos podem ser parametrizados de forma rápida e fácil. Para diversas aplicações, um editor de lógica por arrastar e soltar permite a rápida e fácil criação de um sistema de sensor independente, que pode ser operados separadamente pelo controlador central (CLP).

Em síntese
  • Conexão simples de sensores de ligação binária a um IO-Link-Master qualquer
  • Seis portas configuráveis, cada uma com duas entradas ou saídas binárias para a conexão de até 12 entradas/saídas padrão
  • Configuração simples e rápida de um sistema de sensor independente composto de entradas e saídas binárias através de conexões lógicas por meio de arrastar e soltar sem comando adicional
  • Menos trabalho com fiação e menores custos através da junção dos sinais de sensor individuais em uma única mensagem IO-Link

Vantagens

Lógica de arrastar e soltar

Com o potente editor de lógica integrado em SOPAS ET, é possível criar sistemas de sensores únicos. Visualize com os portas lógicas, p. ex. portas E/OU, um inversor, atrasos de tempo ou um contador, todos os sinais conectados e solucione as suas tarefas de aplicação de forma fácil e rápida. Crie o seu sistema simplesmente arrastando e soltando os blocos de lógica e os pontos de conexão. O acesso é feito através da porta USB no dispositivo juntamente com o software SOPAS ET.

As configurações do sistema podem ser feitas simplesmente pelos mais diferentes grupos de usuários, pois não são necessários conhecimentos de programação.

Solucione tarefas de aplicação simples com sinais de ligação binários dos sensores ou atuadores sem um comando adicional.
Editor de lógica: um ambiente de configuração gráfico para a fácil atribuição de entradas (lado esquerdo) através de funções de lógica (barra superior) às saídas (lado direito).

Com o SIG100, os sinais de atuadores ou sensores ligados podem ser eficientemente combinados e agregados. Para este procedimento simples, não são necessários conhecimentos de software adicionais; deste modo reduz-se muita a programação e economiza-se tempo.

Menores custos com a fiação e redução de custos

Com o Sensor Integration Gateway SIG100, reduz-se o trabalho com a fiação sendo que os sinais de entrada/saída padrão individuais são unidos em um fluxo de dados IO-Link. Através das seis portas do SIG100 podem ser unidos até 12 sinais de saída e entrada separados. Para IO-Link, não é necessária uma cablagem especial. Os conhecidos cabos industriais de três fios e não blindados podem continuar a ser usados para conectar sensores e atuadores.
Os atuadores e sensores de ligação binária são conectados através do conector macho M12 de 4 pinos padrão do SIG100 com um IO-Link-Master. Isto permite um conceito de fiação uniforme do barramento de campo através dos dispositivos IO-Link até os sinais de entrada/saída padrão.
A instalação do SIG100 também é fácil. Com a ajuda da interface USB ou IO-Link, os usuários podem ler e adaptar os parâmetros do dispositivo através de SOPAS ET ou através do software do sistema de comando. Isto permite uma rápida parametrização e colocação em operação de SIG100 e economiza tempo e recursos.
Um conceito uniforme de fiação para diferentes tipos de sensores.

No IO-Link, trata-se de um protocolo de comunicação ponto-a-ponto abaixo para a ligação de atuadores e sensores inteligentes dentro de uma rede de automação. As centralmente acessíveis informações que até então só eram disponíveis aos próprios dispositivos conectados. Com SOPAS ET – o software de configuração da SICK – os dispositivos IO-Link, como o Gateway SIG100, podem ser perfeitamente visualizados e parametrizados.

Vantagens de IO-Link

SIG100 é um hub IO-Link (dispositivo IO-Link). Ele pode ser conectado com qualquer IO-Link-Master para acessar as informações dos dispositivos ligados e as informações de sistema agregadas que são criadas no editor de lógica. IO-Link oferece muitas vantagens, p. ex., a memorização automática de parâmetros do dispositivo e detecção exclusiva do dispositivo. Um dispositivo IO-Link pode ser automaticamente identificado através da característica específica do fabricante e do dispositivo para garantir que, no caso de troca do dispositivo, o dispositivo correto é usado. Os parâmetros do dispositivo de um sensor específico podem ser automaticamente carregados em um dispositivo sobressalente para garantir que, após a troca, a parametrização correta esteja disponível. Deste modo, é possível uma colocação em operação rápida e perfeita.

Como co-fundadora da IO-Link, a SICK oferece um dos mais amplos portfólios de IO-Link no mercado para diversos tipos de sensores com as mais diferentes tecnologias de detecção. Com o Gateway SIG100, a conexão rápida e simples dos sensores de ligação binária, bem como a formação de pequenos sistemas se sensor-atuador tornam-se realidade. Aproveite a ampla experiência da SICK no ramo dos mais diferentes princípios de sensores, bem como a tecnologia IO-Link.

Simples troca de dispositivo graças à automática detecção do dispositivo: não é necessário um pessoal especialmente treinado ou instruções e acessórios adicionais para trocar os sensores de forma confiável se os dispositivos IO-Link forem usados juntamente com um IO-Link-Master.
Visualização e parametrização de sensores e Sensor Integration Gateways através de SOPAS ET.
Como co-fundadora da IO-Link, a SICK oferece um dos mais amplos portfólios de IO-Link no mercado. Aproveite a ampla experiência da SICK no ramo dos mais diferentes princípios de sensores, bem como a tecnologia IO-Link.

Um sistema IO-Link oferece inúmeras vantagens como uma fiação simplificada e padronizada, uma mais alta disponibilidade de dados, uma simples troca de dispositivos e possibilidades ampliadas de diagnóstico.

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Produtos suportados

    Sensores de comutação binária

    Atuadores de comutação binária

    USB
    IO-Link
    Entradas/saídas
    S1-S66 portas.
    Pin2 e Pin4 configuráveis individualmente como entrada digital ou saída digital permitem a transmissão de até 12 sinais de saída ou entrada digitais.
    CONFIGPorta para configuração através de USB com SOPAS ET (SOPAS ET está à disposição para o download gratuito em www.sick.com)
    Grau de proteçãoIP67
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads