Sensor Integration Gateway

A solução simples para um sistema de sensores inteligente

A família de produtos Sensor Integration Gateway (SIG) como parte do sistema Eco SICK AppSpace possibilita a integração “perfeita” dos dados dos sensores e permite soluções de aplicação configuráveis individualmente com base na tecnologia SOPAS ET. Os sinais de saída e entrada digitais ou também os sinais de IO-Link podem ser facilmente combinados através das portas no Sensor Integration Gateway SIG100 e conectados ao editor de lógica através de arrastar e soltar a um sistema de atuador-sensor. Deste modo, os dados coletados podem ser unidos e transferidos a sistemas sobrepostos, inclusive no contexto da Indústria 4.0.

Filtrar por:

3 resultados:

resultados 1 - 3 de 3

Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista
A inteligência descentralizada e o processamento de dados digital facilitados
  • Conexão simples de sensores de ligação binária a um IO-Link-Master qualquer
  • Seis portas configuráveis, cada uma com duas entradas ou saídas binárias para a conexão de até 12 entradas/saídas padrão
  • Configuração simples e rápida de um sistema de sensor independente composto de entradas e saídas binárias através de conexões lógicas por meio de arrastar e soltar sem comando adicional
  • Menos trabalho com fiação e menores custos através da junção dos sinais de sensor individuais em uma única mensagem IO-Link
Comparar agora
Selecionar
Mais do que apenas um IO-Link Master
  • 4 portas IO-Link Master padronizadas (Standard E/A ou IO-Link)
  • Parametrização simples via USB ou Ethernet, graças à superfície de usuário intuitiva SOPAS ET
  • “Dual Talk”: acesso a dados do sensor do nível da empresa e paralelamente através da Industrial Ethernet
  • Solução de tarefas de aplicação complexas com editor de lógica
Comparar agora
Selecionar
O IO-Link Master universal com competência em IIoT
  • 8 portas IO-Link (M12; 5 pinos; codificação A; Classe A/B)
  • Capacidade de carga de corrente de até 16 A com no máx. 4 A por porta para US e UA
  • Carcaça IP67 robusta
  • Temperatura de operação –30 °C ... +70 °C
  • PROFINET, EtherNet/IP e EtherCAT disponíveis
  • Os protocolos IIoT REST API, MQTT e OPC UA podem ser usados
  • Interruptor rotativo de codificação para endereçamento IP
Comparar agora
Selecionar

resultados 1 - 3 de 3