4DproConectividade

A SICK combina – técnica de ligação completa de uma só vez

A técnica de ligação da SICK garante-lhe uma ligação sem esforço dos aparelhos SICK no seu conceito de sistema, independentemente da tecnologia Auto-ID selecionada. Através da integração de Gateways de barramento de campo nas caixas de ligação modulares é possível incorporar facilmente os scanner, sistemas de câmara ou RFID nas diferentes tecnologias de barramento de campo. Um Proxy de barramento de campo, memória de parâmetros externa, módulos do visor e Power arredondam o portefólio e proporcionam a máxima flexibilidade.

Filtrar por:

4 resultados:

resultados 1 - 4 de 4

Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista
Integração simples de barramento de campo
  • Montagem flexível em todos os perfis universais
  • Conexão de barramento de campo flexível para PROFIBUS DP, PROFINET e EtherCAT (dependendo do tipo)
  • Interruptor de codificação para ajuste do endereço do barramento e modo operacional (depende do tipo)
  • LEDs de status e de diagnóstico
  • Ligações elétricas de encaixe
  • Memória de parâmetros integrada para sensor ligado
  • Compacto e flexível
Comparar agora
Selecionar
Fácil colocação em funcionamento dos sensores 4Dpro
  • Módulo de ligação para um sensor 4Dpro
  • Bornes roscados e de mola bem visíveis e de fácil acesso
  • Imagem de ligação no lado de dentro da tampa
  • Configuração através de interruptor
  • Ligação IP-65 para um sensor 4Dpro com cabo de ligação padrão
  • Base para o módulo Cloning de parâmetros CMC600
  • Conector de serviço para acesso direto à interface Aux
Comparar agora
Selecionar
Colocação em funcionamento do sensor facilitada – CDM para mais flexibilidade
  • Solução eficiente para a alimentação elétrica e a ligação dos componentes Auto-ID da SICK
  • Slots para módulos de barramento de campo opcionais, memória de parâmetros, módulo de fornecimento do visor e Power
  • Fácil alimentação elétrica do scanner
  • Ligação IP-65 de um scanner com cabo padrão SICK
  • Acesso direto à interface de serviço do sensor
  • Imagem da ligação integrada na tampa
  • Bornes roscados/de mola abrangentes e de fácil acesso
Comparar agora
Selecionar
Integração simples do sensor em ambientes PoE
  • Integração de dispositivos sem interface PoE em ambientes PoE
  • Divide o sinal PoE em alimentação de tensão 24 V e cabo de dados Ethernet
  • LEDs na tampa da carcaça para visualização de sinais recebidos de sensores
  • Integração de E/As digitais
  • Ligações elétricas de encaixe
  • Carcaça compacta
Comparar agora
Selecionar

resultados 1 - 4 de 4