Vision 3D
Visionary-T Mini

Nunca a Visão de Máquina 3D foi tão simples

Seu proveito

  • Sensor econômico e compacto para inúmeras aplicações
  • Dados 3D e 2D precisos com alta densidade de pixels para detecção confiável do ambiente
  • Câmera robusta para uso industrial permanente
  • Visionary-T Mini CX: a interface de programação versátil oferece rápida disponibilidade de dados para avaliação externa de dados
  • Visionary-T Mini AP: baseada no SICK AppSpace, permite o uso de Key Apps e permite criar seus próprios aplicativos e carregá-los na câmera
  • Ferramentas de software fáceis de usar para configuração e programação de dispositivos individuais

Vista geral

Nunca a Visão de Máquina 3D foi tão simples

As câmeras compactas 3D Snapshot Visionary-T Mini da SICK, de operação simples e excelente qualidade de dados, representam a resposta a quase todas as exigências industriais da visão de máquina 3D. Graças à tecnologia do tempo de voo da luz em 3D, de uso futuro certo, cada pixel fornece dados de intensidade e de profundidade de altíssima precisão. Com base em seu curto tempo de captura de imagens, a câmera registra o ambiente próximo, de modo extraordinariamente confiável, mesmo em forte contraste entre claro e escuro bem como em longa distância, possibilitando dados precisos também de objetos em movimento. Uma ferramenta de configuração de visualização clara tem a tarefa de possibilitar a parametrização facilitada e um ajuste flexível dos dados, específico da aplicação. Sendo assim, a Visionary-T Mini é recomendada como solução de custos eficientes, por exemplo, na logística, robótica e em veículos industriais.

Em síntese
  • Até 30 imagens 3D por segundo com resolução total (512 × 424 pixel)
  • Alta qualidade de dados e dinâmica de imagem, com uma faixa de contraste muito grande
  • Carcaça compacta
  • Faixa de temperatura: –10 °C a +50 °C
  • Grau de proteção: IP65, 67
  • Transmissão de dados 3D com Gigabit-Ethernet industrial

 

Robôs móveis:
Move into new dimensions

A robótica está a caminho – tanto na produção, como na logística ou nos serviços. Soluções de sensores para todas as variantes de robôs móveis

Saiba mais

Vantagens

Carcaça compacta e excelente qualidade de dados com base na tecnologia 3D do tempo de voo

As aplicações de automatização para a robótica, veículos de transporte e logística dependem de dados de distância 2D e 3D confiáveis e precisos. Para estes casos, os sistemas Vision visam permitir uma integração no respectivo design da máquina, mesmo em espaços restritos. A família de produtos Visionary-T Mini combina a potência com a forma construtiva compacta e eficiência de custos muito elevada. Para avaliação de dados, o sensor Vision 3D fornece nuvens de pontos 3D e 2D detalhadas e com alta densidade de píxels. Os modos operacionais facilitam a integração na máquina e proporcionam um manuseio muito simples.

Design compacto, qualidade de dados excelente e modos operacionais práticos para o usuário visando o manuseio facilitado

A carcaça do sensor mede apenas 80 mm x 70 mm x 77 mm e facilita a realização de soluções de automatização e de robótica muito compactas.
Com 30 imagens por segundo e resolução de 512 x 424 píxels, o sensor fornece excelentes valores de intensidade e distância, até no caso de objetos em movimento.
Se estivem em uso várias câmeras, a sua interferência mútua também está excluída, mesmo sem sincronização. Sem necessidade de configuração adicional, a técnica de captura de imagens permite uma grande abrangência dinâmica e fornece resultados confiáveis, mesmo se as condições de luz e de contraste forem adversas.

Solução com custos eficientes para inúmeras aplicações 3D: o Visionary-T Mini compacto pode ser integrado em quase todos os designs de máquinas e pode ser configurado individualmente. O sensor oferece uma base de dados confiável para aplicações exigentes.

Estar em casa em inúmeras aplicações industriais

O sensor Vision 3D Visionary-T Mini foi desenvolvido especialmente para uma rápida detecção do ambiente em 3D em aplicações industriais dinâmicas. Exemplo: no uso em sistemas automaticamente guiados (AGVs), o sensor detecta o ambiente em sua volta, capturando 30 imagens por segundo – e a grandes distâncias. Dessa maneira, ele fornece dados contínuos para a navegação do sistema automaticamente guiado ou para o posicionamento do objeto. Por exemplo, em aplicações na robótica, as imagens 2D e 3D são utilizadas em tarefas de paletização e de separação. Também em aplicações estáticas, tais como controle de integridade em máquinas de embalagem, o Visionary-T Mini pode ser utilizado com confiabilidade.

Registro de dados 3D em ambiente dinâmico, dados de medição precisos e detecção de objetos confiável

A alta resolução e a taxa de imagem do sensor permitem um posicionamento exato e a navegação de veículos guiados automaticamente e ajudam a evitar colisões. Isso é importante principalmente em ambientes industriais que se alternam com muita frequência: por exemplo em pavilhões de depósitos e de produção.
Os dados das imagens 2D e as nuvens de pontos 3D do Visionary-T Mini fornecem dados confiáveis para a determinação exata do tamanho de caixas e outros objetos – com apenas um sensor. Principalmente em aplicações na logística e no controle de robôs, isso significa designs de máquinas compactas e aumento da eficiência dos custos.
A elevada densidade de resolução e a imagem de profundidade acentuada servem de base, por exemplo, para controles de integridade em esteiras rolantes ou no recebimento de pallets.

Na produção industrial e em todos os casos em que são necessários valores de profundidade 3D confiáveis para processos dinâmicos, o Visionary-T Mini propicia uma eficiência aumentada.

Dados 3D precisos em tempo real – graças à tecnologia do tempo de voo da luz

O Visionary-T Mini utiliza a tecnologia do tempo de voo da luz para medir a distância. Nesse processo, é enviada uma luz infravermelha modulada que é então refletida pelo objeto em direção ao sensor. Com base no deslocamento das fases da luz, é possível calcular a distância entre o sensor e o objeto. Deslocamentos de fases diferentes correspondem às diferentes distâncias. Os pontos individuais da imagem fornecem uma imagem detalhada, tridimensional da distância e da intensidade de infravermelho da área detectada.

A alta taxa de repetição de imagens e a precisão de medição, a tecnologia State-of-the-art e o design do sistema proporcionam uma alta insensibilidade à luz externa

O Visionary-T Mini, com sua alta taxa de repetição de imagens possibilita até 30 capturas de imagens por segundo. Ele convence pelo seu curto tempo de captura de imagens com elevada abrangência dinâmica. Para cada captura, o Visionary-T Mini registra e processa simultaneamente 512 x 424 pontos da imagem, fornecendo assim imagens com intensidade de profundidade muito nítidas.
Com sua elevada precisão de medição e de repetição ao longo de distâncias muito longas, o Visionary-T Mini baseado na tecnologia do tempo de voo da luz 3D pertence aos melhores Sensor Vision 3D
A Visionary-T Mini tem uma insensibilidade à luz externa muito alta e detecta seguramente objetos escuros mesmo a grandes distâncias. O motivo: os elementos de iluminação modernos VCSEL proporcionam uma iluminação intensa. Simultaneamente, a Sensor Vision 3D altamente sensível detecta objetos mesmo se a reflexão baixa da luz infravermelha emitida for baixa.

O Visionary-T Mini fornece mais de 6,5 milhões de dados de distância 3D por segundo com alta precisão. Graças à tecnologia do tempo de voo da luz, a base de dados é muito estável. Por isso, o Visionary-T Mini também resolve com maestria aplicações em condições de luz e de contraste muito difíceis.

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Tecnologia3D snapshot, Análise de imagem
    Taxa de repetição de imagem/varredura≤ 30 fps
    Verificações dos níveis de cinzento
    Grau de proteçãoIP65, IP67
    Software de configuraçãoSOPAS Engineering Tool / Interface para telegrama / API (C++) / SICK AppManager / SICK AppStudio / interface Web / Interface para telegrama
    Ethernet✔ , TCP/IP, UDP/IP
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads