Vision 3D
Visionary-B

Foto instantânea 3D – princípio de olho duplo para uso eficaz em áreas externas

Seu proveito

  • Mais de 120.000 valores de distância e de intensidade em uma só captura de imagem
  • Concebido para condições externas adversas, p. ex. luz solar forte, chuva
  • O processamento de dados inteligente com detecção e classificação de objetos permite, p. ex. o rastreamento de objetos e o aviso de colisão
  • O Visionary-B PS oferece dados 3D, imagem de vídeo 2D e dados de objetos através de Gigabit-Ethernet inclusive a interface de programação
  • O Visonary-B CV é um inteligente sistema de direção assistida 3D, com monitor e fácil de configurar, para a cabine do operador com aviso ativo acústico e ótico

Vista geral

Foto instantânea 3D – princípio de olho duplo para uso eficaz em áreas externas

Com a inovadora tecnologia 3D-Snapshot e seu robusto Design mecânico, o sensor Vision 3D Visionary-B da SICK é ideal para ambientes externos difíceis, p. ex. portos, obras ou na agricultura. Com base no princípio estereoscópico, o Visionary-B oferece, com cada Snapshot, imagens 2D e dados 3D de uma só vez. Dependendo da aplicação, é possível transferir os dados brutos completos ou os resultados de um inteligente processamento de imagens na forma de classificação de objetos e definição de posição. Como sistema de direção assistida com monitor e imagem ao vivo, o Visionary-B oferece um robusto sistema de aviso de colisão 3D que é fácil de configurar, rapidamente operacional e que avisa ativamente, de forma acústica e ótica, o operador em situações críticas.

Em síntese
  • Valores de distância: 250 × 496 Pixel e imagem 2D: 544 × 828 Pixel
  • Grande faixa de temperatura: –40 °C até +75 °C
  • Carcaça robusta: IP69K para o cabeçote do sensor
  • Solução 2 em 1: respectivamente oito imagens 3D e 2D por segundo
  • Inteligente processamento de imagens: classificação e definição da posição de objetos
  • Gravação das atividades das últimas horas

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Tecnologia3D snapshot, Análise de imagem
    Pré-calibrado
    Grau de proteçãoIP69K, IP67
    Software de configuraçãoVia Monitor / API (C++)
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads