Vision 3D
Ruler3000

O caminho mais rápido na direção do High-Performance-3D

Seu proveito

  • A calibração de fábrica encurta o tempo de integração
  • O inigualável sensor CMOS permite uma taxa de processamento mais alta através de medições 3D rápidas
  • Campo de visão garantido simplifica a colocação em operação
  • Adequado para o tamanho de lote 1 bem como para uma produção flexível, graças a medições confiáveis e precisas sobre superfícies escuras e brilhantes
  • Alta sensibilidade à luz para inspeções 3D na classe de laser 2
  • Integração de software padronizado e econômico com GigE Vision e GenICam
  • Opção de escalonamento graças ao compartilhamento de software e de funções com as câmeras Vision 3D Ranger3

Vista geral

O caminho mais rápido na direção do High-Performance-3D

Graças à sua alta precisão e à velocidade de medição até agora ainda não atingida, a nova geração de câmeras 3D Ruler3000 se apresenta como a primeira escolha para integradores de sistemas na área do processamento de imagens na indústria. Equipada com o sensor 3D-CMOS da SICK, exclusivo e projetado sob medida para tarefas de processamento de imagens, as câmeras Ruler3000 fornecem resultados de medição de altíssima confiabilidade. O sensor calibrado de fábrica determina a verdadeira forma 3D de um objeto, independentemente de seu contraste ou cor. As câmeras da série Ruler3000 disponibilizam valores de medição precisos, com nível de resolução de até 3 µm. O conceito do campo de visão garantido proporciona uma colocação em operação sem problemas. A conformidade com os padrões GigE Vision e GenICam garante uma integração a custos favoráveis.

Em síntese
  • Sensor CMOS da SICK com tecnologia ROCC para um desempenho 3D excelente
  • Perfis 3D até 7 kHz em formato compacto
  • Fácil colocação em operação, graças ao conceito de campo de visão garantido
  • Conforme com GigE Vision e GenICam
  • Medições precisas 3D, de reflexão e de luz difusa – com um só dispositivo
  • Design industrial modular, IP65/67

Vantagens

Hightech Vision 3D – bem simples

Ruler3000, a nova solução Vision 3D da SICK é recomendada para as mais variadas aplicações industriais. Ela é rápida e fornece alta qualidade de imagem. A Vision 3D se baseia no sensor CMOS da SICK, que também é utilizado na família de produtos Ranger3 e oferece um excelente processamento de imagens e resultados de medição confiáveis. A Ruler3000 é muito prática para o usuário e é fácil de ser integrada. A câmera possui um design compacto e vem calibrada de fábrica. Ela dispõe de todas as funções de conforto necessárias, incluindo geometrias específicas para campos de visão definidos.
Highly accurate and reliable 3D measurements in FoV, width from 27 mm up to 1.7 m.
A alta sensibilidade à luz da Ruler3000 também garante uma inspeção precisa no caso de materiais muito escuros. Em especial, a Ruler3020 dispõe de um campo de visão que é especialmente indicado para uso em paredes laterais de pneus.
A Ruler3000 consegue fornecer informações com precisão milimétrica como dados de entrada para robôs e instruir o mesmo em qualquer aplicação de dispensação, de modo rápido e preciso.

O novo Sensor Vision 3D Ruler3000 da SICK é a solução perfeita para inúmeras áreas de aplicação na automação fabril.

Torne tudo fácil

A Vision 3D Ruler3000 oferece praticidade para o usuário e uma integração simples em sistemas e máquinas que utilizam padrões industriais, tais como GigEVision e GenICam ou o API próprio da SICK GenIStream. A simplicidade se faz presente em todos os sentidos: no sensor já está integrada uma objetiva adequada e um laser. Para uma configuração facilitada, está disponível um software.
A Ruler3000 já vem calibrada de fábrica e dispõe de um laser adequado bem como uma ótica numa carcaça robusta. Você pode começar com a medição imediatamente.
O conceito do campo de visão garantido proporciona uma colocação em operação sem problemas. A transferência do laboratório para o pavilhão da fábrica se realiza rapidamente.
Os componentes contidos no software, Stream Setup e o API GenIStream estão dimensionados especialmente para uma operação simples.

Com a Ruler3000, você pode solucionar tarefas de medição e de inspeção complexas.

Um novo marco para Highspeed-3D

Tendo em vista a crescente demanda em processos de fabricação mais acelerados, verificações da qualidade mais precisas e prazos de fornecimento mais curtos, cada parte precisa acompanhar a outra. As novas câmeras 3D de streaming da SICK não somente acompanham, mas também superam a velocidade até então realizada, criando assim novas possibilidades na área do processamento de imagens na indústria para fabricantes de máquinas e integradores de sistemas nas mais variadas aplicações industriais.
Sensor 3D CMOS da SICK.
Medição rápida e precisa da posição, volume e forma com a Ranger3
Excelente desempenho 3D graças à tecnologia ROCC (Rapid On-Chip Calculation).

A nova geração de câmeras Vision 3D dá um suporte altamente preciso e com velocidade de medição inigualável para integradores de sistema do mundo inteiro na área do processamento de imagens na indústria.

SICK LifeTime Services

Os serviços da SICK aumentam a produtividade de máquinas e instalações, aumentam a segurança de pessoas de modo global, criam a base para uma economia sustentável e providenciam a proteção de bens de investimento. Além do serviço de aconselhamento propriamente dito, a SICK dá suporte à concepção e à colocação em operação, bem como durante a operação contínua diretamente no local.

O leque de serviços vai desde a manutenção e inspeção, verificação de desempenho até a modernização e reequipamento. Os contratos de serviço modulares ou individuais aumentam a vida útil e, portanto, a disponibilidade das instalações. Graças a sensores e sistemas, é possível detectar problemas e ultrapassagens de valores limite a qualquer momento.

Consultoria e design Aconselhamento específico da aplicação para o produto e sua integração bem como sobre a própria aplicação.
Colocação em operação e manutenção De aplicação otimizada e sustentável ─ graças à colocação em operação e manutenção tecnicamente corretas por um técnico especializado em serviços SICK.
Contratos de serviço Garantia estendida, SICK Remote Service, 24-h-Helpdesk, manutenção, garantias de disponibilidade e outros módulos modulares podem ser combinados individualmente a pedido.

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    TecnologiaGravação de imagem linear 3D
    Taxa de repetição de imagem/varredura

    46.000 Perfis/s 3D, em ROI reduzido

    7.000 Perfis/s 3D, formato compacto

    Verificações dos níveis de cinzento
    Medição da luz difusa
    Medição da reflexão
    Medição 3D
    Pré-calibrado
    Grau de proteçãoIP65, IP67
    Software de configuraçãoStream Setup
    Ethernet✔ , UDP/IP
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads