Vista geral
Gigabit-3D-Vision para ambientes adversos
Ruler E é o produto perfeito para aplicações Inline no setor de digitalizações 3D. A câmara foi concebida para os ambientes adversos predominantes na indústria da madeira e mineira e produz medições 3D exatas, mesmo a temperaturas abaixo de –30 °C. Graças à interface Gigabit-Ethernet, a câmara é adequada para captar mesmo em grandes percursos de cablagem. Graças à fonte de luz integrada e aos dados 3D calibrados de fábrica, a câmara fornece imediatamente valores de medição exatos a nível milimétrico. Isto facilita muito a integração. Para além das rápidas medições 3D, a câmara Ruler-E fornece também avaliações dos níveis de cinzento e da luz de difusão do laser. Estas medições possibilitam decisões precisa e fiáveis sobre o respetivo objeto de verificação. Uma vez que as ferramentas de análise e a capacidade do PC podem ser livremente escolhidas e os dados podem ser combinados a partir de várias câmaras Ruler, é possível adaptar exatamente os custos e o desempenho da solução às respetivas necessidades.
Em síntese
- Medições 3D milimétricas calibradas de fábrica numa produção a toda a velocidade
- Medições 3D muito precisas para valores de largura entre 100 mm e 1,5 m
- Medições simultâneas em 3D, níveis de cinzento e Scatter
- Fácil de integrar, não requer uma iluminação externa
- Carcaça robusta para ambientes adversos até –30 °C
- Gigabit-Ethernet para a anexação descentralizada da câmara em grandes percurso de cablagens