Vision 3D
Ranger3

Excelente desempenho 3D em uma carcaça compacta

Seu proveito

  • O inigualável sensor CMOS permite uma taxa de processamento mais alta através de medições 3D rápidas
  • As medições precisas e confiáveis sobre superfícies claras e escuras favorecem a produção flexível e a realização da Indústria 4.0
  • A alta sensibilidade à luz permite a inspeção 3D sem uma maior desempenho do laser
  • Medições precisas de posição, volume e forma para inúmeros objetos contribuem para uma maior qualidade dos produtos
  • Integração de software segundo os padrões GigE Vision e GenICam
  • Fácil integração mecânica graças à carcaça compacta, ao ProFlex-Front, às conexões de encaixe industriais e ao acessório 4Dpro

Vista geral

Excelente desempenho 3D em uma carcaça compacta

Graças à sua alta precisão e à velocidade de medição alcançada até agora, as Ranger3, as câmeras de streaming da mais nova geração, podem ser configuradas para uma ampla gama de requisitos. Como sensor 3D inigualável e feito sob medida para as sofisticadas tarefas de processamento de imagens, a Ranger3 é o ideal componente chave para os sistemas de inspeção em todo o mundo. A câmera determina a verdadeira forma 3D de um objeto, independentemente do seu contraste ou cor e contribui, deste modo, para uma maior qualidade de muitos produtos. A conformidade com os padrões GigE Vision w GenICam garante uma integração econômica. A Ranger3 oferece um excelente desempenho 3D em uma carcaça compacta.

Em síntese
  • Sensor CMOS da SICK com tecnologia ROCC para um superior desempenho 3D
  • Processamento de até 15,4 gigapixeis/s.
  • Perfil 3D a 7 kHz em formato compacto
  • Resolução do sensor até 2.560 x 832 px
  • Conforme com GigE Vision e GenICam
  • Medição da luz difusa e reflexão, 3D com um só dispositivo
  • Carcaça industrial, opcionalmente com grau de proteção IP65/67

 

Robotics image
Robotics image

Colaboração em nível igual

Quer se trate de Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling ou Position Feedback – os sensores da SICK capacitam o robô para uma percepção mais precisa.
Saiba mais

Vantagens

Um novo marco para Highspeed-3D

Sensor 3D CMOS da SICK.
Medição rápida e precisa da posição, volume e forma com a Ranger3
Excelente desempenho 3D graças à tecnologia ROCC (Rapid On-Chip Calculation).

“A Ranger3 é uma câmera impressionante que demonstra como um salto quântico na tecnologia pode abrir novas possibilidades e mercados para o Vision 3D,” declara JunYoung Lee, Managing Director na Novitec Co. Ltd., Coreia do Sul.

Aproveitamento para os diferentes setores industriais

Com as câmeras 3D, é possível levantar ainda dados de medição de forma e altura. Eles são cruciais em muitas aplicações Vision. As câmeras Streaming Ranger da SICK são usadas em todos o mundo nos mais diferentes setores, como, p. ex., na indústria eletrônica, de madeira, Vision robótica, de plástico, de borracha ou de alimentos. Com a introdução da Ranger3, a SICK construiu a base para melhorar o desempenho da empresa em relação ao controle de qualidade e o rendimento da produção

ainda mais.

Rapidíssima inspeção 3D – com a Ranger3 ultrapassando tudo.
Graças à alta sensibilidade à luz da Ranger3, mesmo os materiais mais escuros, como os pneus, agora podem ser inspecionados de forma precisa e rápida.
Rendimento muito maior na área de eletrônica graças à nova câmera streaming 3D da SICK.

Com a nova câmera de streaming 3D Ranger3, você pode não somente lidar com este ritmo, mas também aumentar ainda mais a velocidade de seu processos. Com isso, abre-se uma ampla gama de novas possibilidades interessantes aos engenheiros mecânicos e os integradores de sistema na área de Vision.

ProFlex – a técnica inteligente de fixação para a objetiva e o filtro

O conceito ProFlex inclui módulos substituíveis, entre eles uma ampla gama de objetivas, um tampa de proteção da objetiva com grau de proteção IP65 ou IP67, filtros de rosca substituíveis e diversos adaptadores Scheimpflug. Deste modo, a distância focal da ranger3 pode ser adaptada de forma ideal a qualquer configuração específica. Assim, garante-se que a respectiva objetiva está sempre focalizada perfeitamente em toda a sua altura.
O conceito ProFlex da Ranger3 permite uma facilidade de instalação e adaptação da câmera compacta aos respectivos requisitos.
O adaptador Scheimpflug direciona a objetiva em um ângulo ideal e permite registros muito nítidos.
Graças à tampa de proteção da objetiva com grau de proteção IP65 ou IP67, a câmera também pode ser usada em ambientes exigentes.

O inovador conceito ProFlex da SICK é uma solução inteligente para uma instalação simples do sistema.

SICK LifeTime Services

Os serviços da SICK aumentam a produtividade de máquinas e instalações, aumentam a segurança de pessoas de modo global, criam a base para uma economia sustentável e providenciam a proteção de bens de investimento. Além do serviço de aconselhamento propriamente dito, a SICK dá suporte à concepção e à colocação em operação, bem como durante a operação contínua diretamente no local.

O leque de serviços vai desde a manutenção e inspeção, verificação de desempenho até a modernização e reequipamento. Os contratos de serviço modulares ou individuais aumentam a vida útil e, portanto, a disponibilidade das instalações. Graças a sensores e sistemas, é possível detectar problemas e ultrapassagens de valores limite a qualquer momento.

Consultoria e design Aconselhamento específico da aplicação para o produto e sua integração bem como sobre a própria aplicação.
Colocação em operação e manutenção De aplicação otimizada e sustentável ─ graças à colocação em operação e manutenção tecnicamente corretas por um técnico especializado em serviços SICK.
Contratos de serviço Garantia estendida, SICK Remote Service, 24-h-Helpdesk, manutenção, garantias de disponibilidade e outros módulos modulares podem ser combinados individualmente a pedido.

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    TecnologiaGravação de imagem linear 3D
    Taxa de repetição de imagem/varredura1.500 Perfis/s 3D ... 46.000 Perfis/s 3D, em AOI, formato compacto
    Medição da luz difusa
    Medição da reflexão
    Medição 3D
    Fonte de luz
    Iluminação internaA ser encomendado separadamente como acessório
    Pré-calibrado
    Grau de proteçãoIP20, IP65, IP67
    Software de configuraçãoRanger3 Studio
    Ethernet✔ , UDP/IP
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads