Esta família de produtos foi cancelada!

Vision 3D
Ranger

Medição 3D rápida e MultiScan para soluções industriais avançadas

Seu proveito

  • As medições realizadas a alta velocidade e resolução aumentam a produtividade da produção. E mesmo assim detetam-se pequenos detalhes para assegurar a qualidade de produção.
  • Soluções fiáveis graças à medição exata do tamanho e posição em 3D, independentemente da altura ou cor do objeto
  • A elevada flexibilidade no campo de visão associada ao conceito da calibração 3D interna da máquina fornece dimensões milimétricas
  • A tecnologia única MultiScan permite que uma câmara cumpra as tarefas de várias câmaras. Descida dos custos na integração, manutenção e accessórios para obter soluções mais econômicas.
  • A elevada flexibilidade e versatilidade da Ranger faz da câmara a escolha segura em tarefas exigentes

Vista geral

Medição 3D rápida e MultiScan para soluções industriais avançadas

As câmaras Ranger oferecem elevada flexibilidade e podem ser configuradas para as mais diversas necessidades. Com a sua velocidade de medição 3D elevada, qualidade de dados e a flexível função MultiScan, a câmara serve mundialmente como componente de processamento de imagens principal em sistemas de verificação. As câmaras Ranger extraem, independentemente do contraste ou cor do objeto, a forma 3D real de objetos. Esta forma pode ser usada para a medição da altura e volume para localizar defeitos de forma e para proceder a uma classificação da qualidade por tamanho. Com o conceito MultiScan único é possível ler muitas outras características dos objetos, tais como o contraste, brilho e difusão do laser - e tudo isto simultaneamente! Isto possibilita decisões seguras e soluções econômicas, pois só precisa de uma câmara Ranger para disponibilizar todas as informações.

Em síntese
  • Rápida medição 3D com velocidade e qualidade elevadas
  • Função MultiScan para medição da forma 3D, o contraste, a cor e a difusão – e tudo isto simultaneamente
  • Resoluções do sensor até 1.536 pixel em 3D e 3.072 pixel em níveis de cinzento e cor
  • Elevada flexibilidade na configuração, distância de trabalho e campo de visão
  • Calibração 3D interna da máquina
  • Interface Gigabit-Ethernet e CameraLink

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    TecnologiaGravação de imagem linear 3D / MultiScan / Gravação de imagem linear 3D / MultiScan / Cor
    Taxa de repetição de imagem/varredura1.000 Perfis/s 3D ... 35.000 Perfis/s 3D
    Verificações dos níveis de cinzento– / ✔
    Verificações da corVermelho / verde / Azul / Monocrômico (sem porção IV) / vermelho / verde / Azul / Monocrômico (sem porção IV) / infravermelhos de proximidade (aprox. 750 nm ... 950 nm)
    Medição da luz difusa– / ✔
    Fonte de luz
    Iluminação internaA ser encomendado separadamente como acessório
    Pré-calibrado
    Grau de proteçãoIP20
    Software de configuraçãoRanger Studio
    Ethernet✔ , UDP/IP
    Serial✔ , RS-422, Encoder
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads