Vision 2D
midiCam2

Câmeras de streaming robustas e de alta resolução conforme padrão GigE Vision

Seu proveito

  • A família midiCam2 é ideal para a utilização na Sensor Integration Machine (SIM) com o suporte de tarefas complexas de processamento de imagem
  • Ideal para a aplicações multicâmeras, p. ex., com várias câmeras na SIM
  • Simplicidade de operação com somente um cabo de conexão graças a PoE
  • Utilização confiável, inclusive em ambiente industrial hostil que requer robustez e grau de proteção IP67
  • Compatível com o padrão de interface GigE Vision
  • Instalação fácil tipo plug and play na SIM graças a cabos pré-confeccionados

Vista geral

Câmeras de streaming robustas e de alta resolução conforme padrão GigE Vision

A família de câmeras de streaming GigE Vision compatíveis midiCam2, com grau de proteção IP67, é ideal para a utilização em condições ambientais hostis. A midiCam2 dispõe de uma interface GigE-M12, que é o padrão para o processamento de imagens industrial, bem como de conexões M12 de uso industrial para a alimentação de tensão e sinais de gatilho. Como alternativa, a operação pode ser realizada através de “power over Ethernet” (PoE) com somente um cabo de no máximo 100 m de comprimento. A midiCam2 pode ser adquirida com uma resolução de 1, 3, 5 ou 12 megapixels nos modelos a cores ou monocromático. Os sensores de imagem CMOS utilizam a tecnologia Global Shutter e permitem múltiplas seções de imagem (AOI). Na memória interna de 126 MB, a captura de imagem e a transmissão são desacopladas entre si para dar suporte a aplicações multicâmeras.

Em síntese
  • Carcaça robusta de acordo com o grau de proteção IP67
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Alimentação de tensão de ampla margem 12 V CC ... 24 V CC
  • Conectores encaixáveis M12 para a interface GigE
  • Conectores encaixáveis M12 para alimentação de tensão e entradas e saídas digitais
  • Variantes a cores e monocromáticas
  • Conexão para objetiva C-Mount

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    SensorCMOS monocromático / CMOS Color
    Resolução do sensor

    1.456 px x 1.088 px (1,58 Mpixel)

    2.048 px x 1.536 px (3,15 Mpixel)

    2.448 px x 2.048 px (5,01 Mpixel)

    4.096 px x 3.000 px (12,29 Mpixel)

    ObjetivoC-Mount
    Formato óptico

    1/3"

    1/1,8"

    2/3″

    1,1"

    Ethernet✔ , UDP/IP
    Software de configuraçãoSICK Vision Suite
    Dimensões42,7 mm x 53 mm x 41 mm
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads