Vision 2D
Inspector

A solução inteligente do processamento de imagens no cômodo pacote de sensores

Seu proveito

  • Versátil caixa de ferramenta Vision, que combina a capacidade de uma câmara Smart com a facilidade de utilização de um sensor
  • Carcaça permutável única para a fácil otimização da qualidade de imagem
  • A fácil parametrização em SOPAS, inclusive do emulador para a parametrização e verificação Offline, reduz ao mínimo os tempos de imobilização na produção
  • As interfaces de usuário fáceis de usar estão sintonizadas com os requisitos de controlo do utilizador para tornar o seu trabalho o mais eficiente possível
  • A excelente conectividade através da comunicação Ethernet e Web-API para o desenvolvimento HMI específico do cliente

Vista geral

A solução inteligente do processamento de imagens no cômodo pacote de sensores

O sensor Inspector Vision é uma solução inteligente num só aparelho para aplicações de processamento de imagens. E isto independentemente da tarefa: verificação da qualidade e estado completo, deteção da posição da peça ou aplicações de medições. A robusta carcaça metálica IP-67 está adaptada ao uso industrial e, graças ao inteligente processamento de imagens, o Inspector é perfeito para aplicações com alta velocidade. A carcaça flexível está concebida para uma fácil adaptação aos requisitos óticos da respetiva área de aplicação no cliente. Isto garante uma excelente inspeção, mesmo no caso de objetos difíceis de detetar, como é o caso de peças fortemente refletores e autocolantes coloridos. A família de produtos Inspector oferece, através de inúmeras interfaces, um apoio abrangente no comando, controlo e recolha de dados. O sensor Vision tem tudo o que o cliente precisa para a integração e facilita o trabalho diário.

Em síntese
  • Posicionamento, verificação e medição a alta velocidade
  • Potente “localizador de objeto”, independente da posição, ângulo de rotação e tamanho
  • A carcaça permutável única apoia o difusor e os mais diversos acessórios óticos
  • Fácil configuração passo a passo através do PC
  • Interface de usuário fácil de usar
  • Interfaces flexíveis para a integração da máquina e design HMI

 

Robotics image
Robotics image

Colaboração em nível igual

Quer se trate de Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling ou Position Feedback – os sensores da SICK capacitam o robô para uma percepção mais precisa.
Saiba mais

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    SensorSensor de matriz CMOS, níveis de cinzento
    Resolução do sensor

    384 px x 384 px

    640 px x 480 px

    Fonte de luz
    Iluminação internaBranco
    Branco, iluminação do difusor
    UV
    Infravermelho
    Foco óticoFoco ajustável (manual)
    ObjetivoS-Mount
    Formato óptico1/3"
    Interfaces de usuário

    Inspector Viewer

    Servidor Web

    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    EtherCAT®✔ , DC (Distributed Clocks), EoE (Ethernet over EtherCAT®), FoE (Files Access over EtherCAT®), CoE (CAN over EtherCAT®)
    Software de configuraçãoSOPAS ET
    Dimensões100 mm x 53 mm x 38 mm
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads