Vista geral
A chave de nível inteligente para quase todos os líquidos
As chaves de vibração da família de produtos LFV200 detectam, de forma altamente precisa, o nível de enchimento predefinido nos sistemas de líquidos. Seja em recipientes como mensagem com indicação de cheio (proteção contra transbordo) ou mensagem com indicação de vazio ou nas tubagens, como proteção contra funcionamento a seco para bombas: o LFV200 trabalha independentemente de líquidos, sem desgaste e sem manutenção. Uma elevada qualidade da superfície e o garfo oscilante robusto em aço inoxidável, em conjunto com as conexões de processo assépticas, fazem do LFV200, mesmo nas aplicações com os mais elevados requisitos higiênicos, a primeira escolha. Com o LFV230 também existem modelos com alongamento do tubo até 1.200 mm. Com o IO-Link, além do sinal de comutação, a frequência de vibração, a amplitude e a temperatura do sensor podem ser consultadas, o que permite diagnósticos alargados e manutenção preditiva.
Em síntese
- Colocação em operação sem enchimento de recipiente e compensação do fluido
- Insensível a incrustações
- Temperatura de processo até 150 °C
- Disponíveis dois modelos eletrônicos e IO-Link
- Prolongamento de tubo até 1.200 mm
- Versões higiênicas com superfície polida, adequadas para CIP e SIP
- Carcaça em aço inoxidável 316L
- Reprodutibilidade muito elevada