Sensores de nível de enchimento
LFP Cubic

Flexível até a ponta da sonda

Seu proveito

  • A construção robusta aumenta a vida útil
  • Alta flexibilidade através de sonda de haste ou sonda de cabo encurtável e trocável
  • Economia de custos através de vários sinais de saída: um sistema para a medição do nível contínuo e de limite de nível
  • Economia de custos e tempo através de uma simples colocação em operação e da não necessidade de manutenção sem calibração
  • A conexão de processo de titânio oferece uma alta resistência química
  • Possibilidade de instalação flexível através de uma carcaça compacta e rotativa e da eletrônica rebaixada
  • Grande disponibilidade mesmo com vários sensores instalados paralelamente, pois os aparelhos não podem se influenciar mutuamente
  • Economia de custos e tempo através de uma tecnologia universal, que permite uma medição sem comparação

Vista geral

Flexível até a ponta da sonda

O LFP Cubic é um sensor de nível para líquidos com a utilização da tecnologia TRD – um processo para a determinação dos tempos de execução das ondas eletromagnéticas. Da diferença de tempo entre o impulso enviado e o refletido, é gerado um sinal de nível de enchimento. Este pode ser emitido pelo sensor como valor de medição contínuo (valor analógico) e pontos de comutação adicionais, livremente posicionáveis, podem desviar deste (saída de comutação). O LFP Cubic pode ser usado para quase todos os líquidos. Através de seu conceito especial modular, é possível integrar o sensor rapidamente em qualquer aplicação. O sensor também pode ser usado mesmo em líquidos espumantes ou com pequenos acúmulos. A configuração intuitiva do sensor com quatro teclas e um display facilita a rápida adaptação à tarefa de medição. A eletrônica rebaixada, a interface IO-Link e a versão com uma conexão de processo de titânio são outras características para um uso versátil.

Em síntese
  • Sensor de nível para líquidos
  • Nenhuma peça de movimento mecânico
  • Sonda de haste encurtável e trocável de 200 mm a 2.000 mm e sonda de cabo até 4.000 mm
  • Resistente contra a formação de acúmulos
  • Temperatura de processo até 100 °C, pressão de processo até 10 bar
  • 3 em 1: combina display, saída analógica (conforme NAMUR NE 43) e saída binária
  • Alto grau de proteção IP 67, carcaça rotativa e eletrônica rebaixada
  • IO-Link 1.1

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Soluções de sensores para a hidráulica e a pneumática

Os sensores Fluid Power da SICK cumprem a tarefa de realizar medições inteligentes, flexíveis e confiáveis em inúmeras aplicações pneumáticas e hidráulicas.

Saiba mais

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Princípio de mediçãoSensor TDR
    Princípio de detecçãoCom contato
    MeioLíquidos
    Tipo de registroNível de limite, contínuo
    Temperatura de processo–20 °C ... +150 °C
    Pressão de processo–1 bar ... 16 bar
    Sinal de saída1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V / 1 x PNP + 3 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads