Sensores de nível de enchimento
CFP Cubic

Sensor multifuncional para medição de nível de enchimento e de temperatura

Seu proveito

  • Um sensor com duas posições de medição – nível de enchimento e temperatura – reduz a complexidade de instalação e a necessidade de local de armazenamento
  • Operação intuitiva e simples por meio de guia de menu e display integrado
  • Um sensor com duas posições de medição reduz a complexidade de instalação e a necessidade de local de armazenamento
  • Medição flexível em recipientes de materiais diferentes – inclusive plástico – sem outros acessórios
  • A medição pode ser realizada em caixas pequenas e próximas ao piso
  • Medição em óleos e líquidos à base de água sem outros acessórios economiza custos de aquisição e armazenamento

Vista geral

Sensor multifuncional para medição de nível de enchimento e de temperatura

O CFP Cubic é um sensor de nível de enchimento capacitivo para medição contínua do nível, do estado-limite e, simultaneamente, da temperatura. Graças à tecnologia inteligente MCiM (Multi-capacitive intra-probe Measuring), o CFP Cubic mede meios ao longo de todo o comprimento da sonda, independentemente do material do contentor e sem outros acessórios. A superfície de plástico da sonda impede deposições e proporciona alta resistência a meios agressivos. A configuração intuitiva do sensor por meio de um menu guiado possibilita uma adequação simples e rápida à tarefa de medição. A integração dos dados do processo a uma rede de automação é possibilitada via IO-Link.

Em síntese
  • Medição de nível e da temperatura contínua bem como do nível e do comutador de temperatura
  • Medição independente do material do recipiente
  • Sonda de 100 mm até 1.000 mm
  • Display e guia de menu intuitivo
  • Nenhuma peça mecanicamente móvel
  • Grau de proteção IP 67 e IO-Link 1.1
  • Sem zona morta ao logo da faixa de medição

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Soluções de sensores para a hidráulica e a pneumática

Os sensores Fluid Power da SICK cumprem a tarefa de realizar medições inteligentes, flexíveis e confiáveis em inúmeras aplicações pneumáticas e hidráulicas.

Saiba mais

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Princípio de detecçãoCom contato
    MeioLíquidos
    Tipo de registroNível de limite, contínuo
    Temperatura de processo–20 °C ... +80 °C
    Pressão de processo–0,5 bar ... 3 bar
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads