Durante o processo de transporte, as plataformas móveis devem ter condições de detectar e perceber o seu ambiente. Isso impede colisões com obstáculos e pessoas, garantindo o funcionamento seguro e confiável das etapas do processo.

Prevenção de colisões
Toda colisão de veículos gera custos de consequência devido a falhas do sistema e tempos de parada. As barreiras de luz de segurança de feixe único e sensores 2D e 3D advertem antecipadamente e sem contato diante de colisões iminentes, conseguindo evitá-las.
Prevenir colisões com barreiras de luz de segurança de feixe único L41
Prevenir colisões com sensores ultrassônicos
Prevenir colisões em 2D com TIM1xx
Prevenir colisões em 2D com TIM3xx

Segurança de pessoas
Em áreas em que pessoas e plataformas móveis trabalham juntos, os sensores com função de segurança são essenciais. A SICK oferece os sensores e as soluções adequadas – na medida certa para o nível de segurança necessário para a aplicação.
Botão de parada de emergência ES21
Sensor 2D-LiDAR TIM-S com função de segurança
Scanner a laser de segurança S300 Mini Standard para proteção de áreas de perigo até 3 m
Scanner a laser de segurança microScan3 para proteção de áreas de perigo até 9 m
Encoder de segurança para funções Control Motion seguras
Sistemas de segurança Safe AGV Easy - proteção confiável de AGVs e AGCs
Sistema de segurança Safe EFI-pro - Detecção do ambiente segura e de alta adaptação para AGVs
Scanner a laser de segurança outdoorScan3 para proteção de áreas de perigo até 4 m na área externa

Soluções seguras de controle
Para uma integração simples dos componentes de segurança, a SICK oferece um portfólio de soluções de segurança flexíveis e de operação prática. Começando pelos simples relés de segurança até controladores de segurança configuráveis.
Artigos selecionados:
SICK e MasterMover – Ingresso seguro na Indústria 4.0
Luz no horizonte - Desinfecção com ajuda de luz UV e nanoScan3
A Jungheinrich automatiza carros de elevação: com agilidade em curvas e seguro visando mais rentabilidade na transferência

Você tem dúvidas?
Robôs móveis:
Move into new dimensions
A robótica está a caminho – tanto na produção, como na logística ou nos serviços. Soluções de sensores para todas as variantes de robôs móveis
Veículos industriais
Sistemas móveis para o transporte de materiais são utilizados em praticamente todo o ambiente de produção industrial.