RFID, leitor de código de barras baseado em laser e leitor de códigos baseado em imagem: para solucionar tarefas de identificação de modo realmente eficiente, você precisa de bem mais do que apenas uma tecnologia. Com a SICK você tem a escolha: faz décadas que a SICK está na vanguarda de soluções baseadas em câmera e soluções Vision, é líder de mercado na área da leitura de códigos industriais e inovadora da tecnologia RFID. Pode ser de modo individual ou tudo reunido em uma aplicação – com três tecnologias a SICK soluciona as suas tarefas de identificação de modo confiável e eficiente. O que vale é: as suas necessidades estão em primeiro lugar.
Como empresa de atuação global, estamos do seu lado. Nosso serviço: uma análise precisa de suas solicitações, especialização técnica e competência em sistemas, produtos fortes e apoio abrangente no local – no mundo inteiro. Pode se tratar de laser, de câmera ou de RFID: se necessário, as três tecnologias podem ser combinadas em apenas um Sistema. As soluções completas de sistemas, como também combinações individuais, você obtém diretamente da SICK. Além disso, você pode complementar combinações de tecnologias de identificação com outros sensores do nosso vasto portfólio. Seus requisitos mudam? Nenhum problema. Graças à arquitetura modular e ao nosso Conceito 4Dpro, os nossos sistemas podem ser ampliados de modo flexível e se ajustam a qualquer nova tarefa.
Suas vantagens – três tecnologias para todos os casos

RFID
- Identificação confiável de objetos cobertos ou sujos, pois não é necessária uma conexão visual com o transponder RFID
- Identificação de objetos grandes com posição do transponder indefinida devido a grandes distâncias de leitura e larguras do campo de leitura
- Ler e escrever dados
- Alta segurança contra falsificação e proteção de dados pela transmissão codificada de dados

Image-based code readers
- Leitura flexível de diferentes tipos de código e leitura independentemente do sentido de direção do código (360°)
- Monitoramento das qualidades dos códigos para otimização do processo por meio de análises do código no dispositivo
- Análise de imagens posterior através do salvamento das imagens de objetos identificados
- Leitura, avaliação e análise de códigos muito danificados por meio de algoritmos de correção do processamento de imagens

Scanner do código de barras com base no laser
- Identificação de códigos em diferentes distâncias e tamanhos de objetos com base na grande profundidade de campo com apenas um dispositivo
- Cobertura de grandes áreas de leitura com apenas um dispositivo pelo grande ângulo de abertura
- Alta estabilidade de leitura mesmo em luz externa alternada com base em altíssima insensibilidade à luz externa
- Baixos custos com colocação em operação graças à instalação simples baseada na função de autofoco
Explorador de identificação – encontre a solução apropriada para qualquer aplicação

Propriedades de leitura, propriedades de códigos, conservação de dados e análise: escolher critérios e encontrar a solução de identificação adequada.
Nosso portfólio de identificação completo
Exemplos da prática – Histórias no Sensor Blog da SICK
Audi: produção eficiente de automóveis com tecnologia RFID
Papel em metro: RFID garante a sequência de produção correta
Rastreamento de bagagens sem lacunas
Encontre a solução certa: explorador de identificação
Selecione os critérios e encontre a solução de identificação apropriada
4Dpro - The flexibility you need
- Conectividade padronizada
- Superfície operacional padronizada
- Conceito de acessórios padronizados