Medidores de particulado com luz difusa
FWE200DH

Medição de poeira confiável em gases úmidos

Seu proveito

  • Medição de particulados confiável e estabelecida para gases úmidos
  • Operação muito rentável com base em poucas peças de desgaste e pouco trabalho de instalação
  • Pouquíssima manutenção, pois nenhuma peça móvel entra em contato com o gás agressivo
  • Vida útil muito longa graças ao design inteligente

As especificações de dispositivo e os dados de desempenho exatos do produto podem ser diferentes em função da respectiva aplicação e especificação do cliente.

Vista geral

Medição de poeira confiável em gases úmidos

O medidor de particulados FWE200DH foi projetado para a medição contínua da concentração de particulados em gases úmidos. O gás é retirado por meio de uma sonda de coleta de gás e aquecido acima do ponto de condensação através de um termociclone. As gotículas contidas no gás evaporam e, portanto, não podem mais falsificar o resultado da medição. O princípio de medição da luz difusa muito sensível permite medições precisas mesmo em baixas concentrações de particulado.

O FWE200DH corresponde às exigências da EN 14181 e da EN 15267.

Em síntese
  • Para concentrações de poeira muito pequenas até médias
  • Coleta de gás e retorno de gás combinados numa sonda
  • Controle de sujeira
  • Controle automático do ponto zero e de referência
  • Fácil parametrização e operação cômoda – opcional através de visor remoto adicional
  • Monitoramento de sistema integrado para detetar atempadamente a necessidade de manutenção

Acessórios

Peças de reposição

Aplicações

Service & Support

Visão geral técnica

 
  • Unidade de medição e de controle FWE200DH

    Unidade de medição e de controle FWE200DH

    MensurandosIntensidade da luz difusa, Concentração de poeira (segundo a medição gravimétrica de comparação)
    Mensurandos testados quanto à adequaçãoConcentração de particulados
    Princípios de mediçãoDifusão para a frente
    Faixa espectral
    640 nm ... 660 nm
    Laser, classe de proteção 2, potência < 1 mW
    Faixas de medição
    Concentração de particulados0 ... 5 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    Faixas de medição livremente à escolha
    Faixas de medição mais altas a pedido
    Faixas de medição certificadas
    Concentração de particulados0 ... 7,5 mg/m³ / 0 ... 10 mg/m³ / 0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 100 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    Tempo de ajuste (t90)
    0,1 s ... 600 s
    Livremente ajustável
    Precisão
    ± 2 %
    Do valor final da faixa de medição
    Temperatura de processo
    Sonda de coleta de gás PVDF≤ +120 °C
    Sonda de coleta de gás Hastelloy≤ +220 °C
    Versões para temperaturas mais altas a pedido
    Pressão de processo
    Com unidade de purga SLV7 2BH1100–20 hPa ... 20 hPa
    Outras faixas de pressão a pedido
    Velocidade do gás de processo
    5 m/s ... 30 m/s
    Umidade do gás de processo
    Máx. 40 g/m³ de água líquida sem percentagem de vapor de água
    Temperatura ambiente
    –20 °C ... +50 °C
    Temperatura de aspiração do ar de purga–20 °C ... +45 °C
    Conformidade

    Aprovado para instalação sujeito a prévia autorização

    2001/80/EG (13. BImSchV)

    2000/76/CE (norma 17ª BImSchV)

    27. BImSchV

    Instrução técnica para ar

    EN 15267

    EN 14181

    Conforme com U.S. EPA PS-11

    Ao utilizar as opções, poderá ser necessária uma aprovação das autoridades locais

    Segurança elétricaCE
    Grau de proteção
    Unidade de medição e de controleIP54
    Carcaça da parte eletrônicaIP65
    Saídas analógicas3 Saídas:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    Galvanicamente isolado
    Entradas analógicas6 Entradas:
    0 ... 20 mA
    Não galvanicamente isolado
    Saídas digitais5 Saídas de relé (conversor), livre de potencial:
    48 V, 1 A
    Entradas digitais8 Entradas
    Modbus✔ , ✔
    Modo de integração do barramento de campoTCP (Via módulo de interface opcional, somente um módulo por MCU possível)
    RTU RS-485 (Via módulo de interface opcional, somente um módulo por MCU possível)
    PROFIBUS DP
    Modo de integração do barramento de campoVia módulo de interface opcional (somente um módulo por MCU possível)
    Ethernet
    Modo de integração do barramento de campoVia módulo de interface opcional (somente um módulo por MCU possível)
    FunçãoConexão ao software SOPAS ET ou servidor OPC
    Serial
    Modo de integração do barramento de campoRS-232
    FunçãoInterface de serviço do proprietário
    Indicação
    Visor LC e LED de estado na unidade de controle e de controle remoto
    EntradaTeclas de função
    OperaçãoControle por menu através da unidade de controle ou software SOPAS ET
    Dimensões (L x A x P)
    Unidade de medição e de controle FWE200DH813 mm x 722 mm x 286 mm (Para detalhes, ver Desenhos dimensionais)
    Peso
    Unidade de medição e de controle FWE200DH65 kg
    Sonda de coleta de amostra≤ 15 kg
    Material, em contato com o meioPVDF, Hastelloy
    Alimentação de energia
    Tensão115 V AC
    230 V AC
    Frequência50 Hz / 60 Hz
    Consumo de energiaUnidade de medição e de controle FWE200DH: 800 VA ... 1.700 VA
    Aquecedor de ar: ≤ 1.000 VA
    Tubulação do gás de medição, aquecida: ≤ 300 VA
    Funções de verificação

    Autoteste automático (ponto zero, sujeira, desvio)

    Valores-limite de sujeira: em 30% advertência, em 40% falha

    Teste de linearidade manual com filtro de referência

    Opções

    Armação de montagem FWE200DH

    Lavagem de retorno do ar

    Lavagem de retorno de água

    Tubulação do gás de medição, aquecida

    Aquecedor de ar

  • Unidade de purga SLV7-1, 2BH1100, 1-ph

    Unidade de purga SLV7-1, 2BH1100, 1-ph

    Fluxo do gás
    30 m³/h ... 40 m³/h
    Temperatura ambiente
    –20 °C ... +45 °C
    Temperatura de aspiração do ar de purga
    Segurança elétricaCE
    Grau de proteção
    IP54
    Dimensões (L x A x P)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (Para detalhes, ver Desenhos dimensionais)
    Peso
    16 kg
    Alimentação de energia
    Tensão115 V AC
    230 V AC
    Frequência50 Hz / 60 Hz
    Ligações do gás auxiliar
    Ar de purga40 mm
    Funções de verificaçãoControlador de subpressão (ponto de comutação –35 hPa)
    Componentes integradosFiltro de ar de dois níveis, tipo Europiclon, capacidade de particulado 200 g
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads