Medidores de particulado com luz difusa
DUSTHUNTER SP100

O modelo de sonda com medição de luz difusa para a frente

Seu proveito

  • Ideal para canais grossos ou de parede dupla
  • Adequabilidade testada conforme EN 15267
  • Requer pouca manutenção graças ao automonitoramento e controle de sujeira
  • Rápida instalação, uma vez que não requer alinhamento

Vista geral

O modelo de sonda com medição de luz difusa para a frente

O DUSTHUNTER SP100 é um medidor testado em termos de adequabilidade para detectar teores pequenos e médios de poeira num modelo com sonda de medição. É adequado particularmente a canais grossos ou de parede dupla, uma vez que a instalação é efetuada apenas por um lado do canal. A medição baseia-se na difusão de avanço da luz. O aparelho integra uma verificação automática do ponto zero e de referência, bem como, um controle de sujeira.

Em síntese
  • Instalação a partir de um lado
  • Para teor de poeira de pequeno a médio
  • Controle automático do teste do ponto zero e de referência
  • Controle de contaminação
  • Lança Hastelloy disponível para gases corrosivos
  • Para diâmetro de canal de pequeno a médio
  • Modelo do dispositivo para zona Ex 2/22 ou 1/21

Acessórios

Peças de reposição

Aplicações

Service & Support

Visão geral técnica

 

As especificações de dispositivo e os dados de desempenho exatos do produto podem ser diferentes em função da respectiva aplicação e especificação do cliente.

  • Sistema DUSTHUNTER SP100

    Sistema DUSTHUNTER SP100

    MensurandosIntensidade da luz difusa, Concentração de poeira (segundo a medição gravimétrica de comparação)
    Mensurandos testados quanto à adequaçãoIntensidade da luz difusa
    Princípios de mediçãoDifusão para a frente
    Faixa espectral
    640 nm ... 660 nm
    Laser, classe de proteção 2, potência < 1 mW
    Faixas de medição
    Concentração de particulados0 ... 5 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    Faixas de medição mais altas a pedido
    Faixas de medição certificadas
    Concentração de particulados0 ... 7,5 mg/m³ / 0 ... 10 mg/m³ / 0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 100 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    Tempo de ajuste (t90)
    1 s ... 600 s
    Livremente ajustável
    Precisão
    ≤ 2 %
    Do valor final da faixa de medição
    Conformidade

    Aprovado para instalação sujeito a prévia autorização

    2001/80/EG (13. BImSchV)

    2000/76/CE (norma 17ª BImSchV)

    27. BImSchV

    Instrução técnica para ar

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    2010/75/EU

    Conforme com U.S. EPA PS-11

    Segurança elétricaCE
    Funções de verificação

    Autoteste automático (linearidade, sujeira, desvio, envelhecimento)

    Valores-limite de sujeira: em 30% advertência, em 40% falha

    Teste de linearidade manual com filtro de referência

  • Sistema DUSTHUNTER SP100 Ex-2K

    Sistema DUSTHUNTER SP100 Ex-2K

    MensurandosIntensidade da luz difusa, Concentração de poeira (segundo a medição gravimétrica de comparação)
    Mensurandos testados quanto à adequaçãoIntensidade da luz difusa
    Princípios de mediçãoDifusão para a frente
    Faixa espectral
    640 nm ... 660 nm
    Laser, classe de proteção 2, potência < 1 mW
    Faixas de medição
    Concentração de particulados0 ... 5 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    Faixas de medição mais altas a pedido
    Faixas de medição certificadas
    Concentração de particulados0 ... 7,5 mg/m³ / 0 ... 10 mg/m³ / 0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 100 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    Tempo de ajuste (t90)
    1 s ... 600 s
    Livremente ajustável
    Precisão
    ≤ 2 %
    Do valor final da faixa de medição
    Conformidade

    Aprovado para instalação sujeito a prévia autorização

    2001/80/EG (13. BImSchV)

    2000/76/CE (norma 17ª BImSchV)

    2010/75/EU

    27. BImSchV

    Instrução técnica para ar

    EN 15267

    EN 14181

    Conforme com U.S. EPA PS-11

    Segurança elétricaCE
    Funções de verificação

    Autoteste automático (linearidade, sujeira, desvio, envelhecimento)

    Valores-limite de sujeira: em 30% advertência, em 40% falha

    Teste de linearidade manual com filtro de referência

  • Sistema DUSTHUNTER SP100 Ex-3K

    Sistema DUSTHUNTER SP100 Ex-3K

    MensurandosIntensidade da luz difusa, Concentração de poeira (segundo a medição gravimétrica de comparação)
    Mensurandos testados quanto à adequaçãoIntensidade da luz difusa
    Princípios de mediçãoDifusão para a frente
    Faixa espectral
    640 nm ... 660 nm
    Laser, classe de proteção 2, potência < 1 mW
    Faixas de medição
    Concentração de particulados0 ... 5 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    Faixas de medição mais altas a pedido
    Faixas de medição certificadas
    Concentração de particulados0 ... 7,5 mg/m³ / 0 ... 10 mg/m³ / 0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 100 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    Tempo de ajuste (t90)
    1 s ... 600 s
    Livremente ajustável
    Precisão
    ≤ 2 %
    Do valor final da faixa de medição
    Conformidade

    Aprovado para instalação sujeito a prévia autorização

    2001/80/EG (13. BImSchV)

    2000/76/CE (norma 17ª BImSchV)

    27. BImSchV

    Instrução técnica para ar

    EN 15267

    EN 14181

    2010/75/EU

    Conforme com U.S. EPA PS-11

    Segurança elétricaCE
    Funções de verificação

    Autoteste automático (linearidade, sujeira, desvio, envelhecimento)

    Valores-limite de sujeira: em 30% advertência, em 40% falha

    Teste de linearidade manual com filtro de referência

  • Unidade emissora/receptora DHSP-Txxx

    Unidade emissora/receptora DHSP-Txxx

    Temperatura de processo
    Modelo padronizado DHSP-T2xx–40 °C ... +220 °C
    Modelo de alta temperatura DHSP-T4xx–40 °C ... +400 °C
    Pressão de processo
    Com unidade de controle MCU-P–50 hPa ... 10 hPa
    Com unidade de purga externa–50 hPa ... 30 hPa
    Com ar instrumental (do cliente)–50 hPa ... 100 hPa
    Umidade do gás de processo
    Não condensante
    Diâmetro do canal
    ≥ 0,25 m
    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +60 °C
    Segurança elétricaCE
    Grau de proteção
    IP66
    Dimensões (L x A x P)
    As dimensões são variáveis. Ver os detalhes nos desenhos dimensionais.
    Peso
    Comprimento nominal 435 mm≤ 6,5 kg
    Comprimento nominal 735 mm≤ 7,8 kg
    Comprimento nominal 1.035 mm≤ 9,5 kg
    Comprimento nominal 1.335 mm≤ 11 kg
    Alimentação de energia
    Tensão24 V DC
    TensãoAlimentação através da unidade de controle
    Consumo de energia≤ 4 W
  • Unidade emissora/receptora DHSP-Txxxx1EX2K

    Unidade emissora/receptora DHSP-Txxxx1EX2K

    Temperatura de processo
    Modelo padrão DHSP-T2xxx1EX2K–40 °C ... +220 °C
    Modelo para alta temperatura DHSP-T4xxx1EX2K–40 °C ... +400 °C
    Pressão de processo
    Com ar instrumental (do cliente)0 hPa ... 3.000 hPa
    Pressão absoluta
    Umidade do gás de processo
    Não condensante
    Diâmetro do canal
    ≥ 0,25 m
    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +60 °C
    Aprovações Ex
    IECExEx db op is IIC T6 Gb
    Ex tb op is IIIC T85°C Db
    ATEXEx II 2G Ex db op is IIC T6 Gb
    Ex II 2D Ex tb op is IIIC T85°C Db
    Segurança elétricaCE, Classe de proteção III
    Grau de proteção
    IP66
    Dimensões (L x A x P)
    As dimensões são variáveis. Ver os detalhes nos desenhos dimensionais.
    Peso
    Comprimento nominal 435 mm≤ 14 kg
    Comprimento nominal 735 mm≤ 15,3 kg
    Alimentação de energia
    Tensão24 V DC
    TensãoAlimentação através da unidade de controle
    Consumo de energia≤ 8 W
  • Unidade emissora/receptora DHSP-Txxxx1EX3K

    Unidade emissora/receptora DHSP-Txxxx1EX3K

    Temperatura de processo
    Modelo padrão DHSP-T2xxx1EX3K–15 °C ... +220 °C
    Modelo para alta temperatura DHSP-T4xxx1EX3K–15 °C ... +400 °C
    Pressão de processo
    Com ar instrumental (do cliente)–100 hPa ... 100 hPa
    Umidade do gás de processo
    Não condensante
    Diâmetro do canal
    ≥ 0,25 m
    Temperatura ambiente
    –15 °C ... +60 °C
    Aprovações Ex
    ATEXEx II 3G Ex nR op is IIC T6 Gc
    Ex II 3D Ex tc op is IIIC T85°C Dc
    Segurança elétricaCE, Classe de proteção III
    Grau de proteção
    IP66
    Dimensões (L x A x P)
    As dimensões são variáveis. Ver os detalhes nos desenhos dimensionais.
    Peso
    Comprimento nominal 435 mm≤ 13,5 kg
    Comprimento nominal 735 mm≤ 14,8 kg
    Alimentação de energia
    Tensão24 V DC
    TensãoAlimentação através da unidade de controle
    Consumo de energia≤ 4 W
  • Unidade de controle MCU-N

    Unidade de controle MCU-N

    DescriçãoUnidade para controlar os componentes do sistema e para avaliar e emitir os dados que você disponibilizou
    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +60 °C
    Segurança elétricaCE, Classe de proteção I
    Grau de proteção
    IP66
    Saídas analógicas1 Saída:
    0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω
    Galvanicamente isolado; duas outras saídas com a utilização de módulos E/S (opcional)
    Entradas analógicas2 Entradas:
    0 ... 20 mA, 110 Ω
    Não galvanicamente isolado; duas outras entradas com a utilização de módulos E/S (opcional)
    Saídas digitais5 Contatos de relé:
    48 V, 1 A
    Livre de potencial; para sinais de estado
    Entradas digitais4 Contatos livres de potencial
    Interface de comunicação

    Modbus

    PROFIBUS DP

    Ethernet

    Modo de integração do barramento de campoTCP (Via módulo de interface opcional, somente um módulo por MCU possível)
    RTU RS-485 (Via módulo de interface opcional, somente um módulo por MCU possível)
    Via módulo de interface opcional (somente um módulo por MCU possível)
    FunçãoConexão ao software SOPAS ET ou servidor OPC
    Número1
    Indicação
    Visor LC
    LEDs de status: “Power”, “Failure” e “Maintenance request”
    OperaçãoAtravés de visor LCD ou software SOPAS ET
    Dimensões (L x A x P)
    210 mm x 340 mm x 120 mm (Para detalhes, ver Desenhos dimensionais)
    Peso
    ≤ 3,7 kg
    Alimentação de energia
    Tensão90 V AC ... 250 V AC
    TensãoModelo com 24 V CC disponível como opcional
    Frequência47 ... 63 Hz
    Consumo de energia≤ 50 VA
    Opções

    Módulo(s) de interface

    Módulo(s) E/S

  • Unidade de controle MCU-P

    Unidade de controle MCU-P

    DescriçãoUnidade para controlar os componentes do sistema e para avaliar e emitir os dados que você disponibilizou. Com unidade de purga integrada.
    Fluxo do gás
    ≤ 20 m³/h
    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +45 °C
    Temperatura de aspiração do ar de purga
    Segurança elétricaCE, Classe de proteção I
    Grau de proteção
    IP66
    Saídas analógicas1 Saída:
    0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω
    Galvanicamente isolado; duas outras saídas com a utilização de módulos E/S (opcional)
    Entradas analógicas2 Entradas:
    0 ... 20 mA, 110 Ω
    Não galvanicamente isolado; duas outras entradas com a utilização de módulos E/S (opcional)
    Saídas digitais5 Contatos de relé:
    48 V, 1 A
    Livre de potencial; para sinais de estado
    Entradas digitais4 Contatos livres de potencial
    Interface de comunicação

    Modbus

    PROFIBUS DP

    Ethernet

    Modo de integração do barramento de campoTCP (Via módulo de interface opcional, somente um módulo por MCU possível)
    RTU RS-485 (Via módulo de interface opcional, somente um módulo por MCU possível)
    Via módulo de interface opcional (somente um módulo por MCU possível)
    FunçãoConexão ao software SOPAS ET ou servidor OPC
    Número1
    Indicação
    Visor LC
    LEDs de status: “Power”, “Failure” e “Maintenance request”
    OperaçãoAtravés de visor LCD ou software SOPAS ET
    Dimensões (L x A x P)
    300 mm x 455 mm x 220 mm (Para detalhes, ver Desenhos dimensionais)
    Peso
    ≤ 13,5 kg
    Alimentação de energia
    Tensão90 V AC ... 250 V AC
    TensãoModelo com 24 V CC disponível como opcional
    Frequência47 ... 63 Hz
    Consumo de energia≤ 70 VA
    Opções

    Módulo(s) de interface

    Módulo(s) E/S

  • Unidade de controle MCUDH Ex-3K

    Unidade de controle MCUDH Ex-3K

    DescriçãoUnidade para controlar os componentes do sistema e para avaliar e emitir os dados que você disponibilizou
    Temperatura ambiente
    Com fonte de alimentação integrada–25 °C ... +50 °C
    Com alimentação 24 V externa–40 °C ... +60 °C
    Aprovações Ex
    ATEXCom fonte de alimentação integrada
    Ex II 3G Ex ec nA nC IIC T4 Gc
    Ex II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc
    Ex II 3G Ex ec IIC T4 Gc
    Segurança elétricaCE, classe de proteção I (com fonte de alimentação integrada), classe de proteção III (sem fonte de alimentação integrada)
    Grau de proteção
    IP65
    Saídas analógicas1 Saída:
    0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω
    Galvanicamente isolado
    Entradas analógicas2 Entradas:
    0 ... 20 mA, 110 Ω
    Não galvanicamente isolado
    Saídas digitais5 Contatos de relé:
    48 V, 1 A
    Livre de potencial; para sinais de estado
    Entradas digitais4 Contatos livres de potencial
    Interface de comunicaçãoModbus
    Modo de integração do barramento de campoRTU RS-485 (Via módulo de interface opcional, É possível somente um módulo por MCU. Mais interfaces são possíveis por meio de um módulo de conexão externo fora da área com risco de explosão.)
    Número1
    Indicação
    Visor LC
    OperaçãoAtravés de visor LCD ou software SOPAS ET
    Dimensões (L x A x P)
    300 mm x 300 mm x 220 mm (Para detalhes, ver Desenhos dimensionais)
    Peso
    ≤ 8,8 kg
    Alimentação de energia
    Tensão90 V AC ... 250 V AC
    TensãoModelo com alimentação externa 24 V disponível como opção
    Frequência47 ... 63 Hz
    Consumo de energia≤ 50 VA
  • Unidade de purga SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    Unidade de purga SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    DescriçãoUnidade para disponibilizar ar sem pó para a purga de superfícies ópticas
    Fluxo do gás
    38 m³/h ... 63 m³/h
    No caso de 30 hPa de contrapressão, dependendo da subpressão no filtro
    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +55 °C
    Segurança elétricaCE
    Grau de proteção
    IP54
    Dimensões (L x A x P)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (Para detalhes, ver Desenhos dimensionais)
    Peso
    18 kg
    Alimentação de energia
    Corrente trifásicaΔ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    Ligações do gás auxiliar
    Ar de purga40 mm
    Funções de verificaçãoControlador de subpressão (ponto de comutação –35 hPa)
    Componentes integradosFiltro de ar de dois níveis, tipo Europiclon, capacidade de particulado 200 g
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads