Medidores de particulado com luz difusa
DUSTHUNTER SB30

Medição contínua de concentrações pequenas e médias de poeira

Seu proveito

  • Facilidade de instalação, colocação em operação e operação
  • Medição comprovada, independente da velocidade do gás, umidade e carga de partículas
  • Econômico devido à montagem simples apenas por um lado, sem necessidade de alinhamento
  • Requer muito pouca manutenção devido a automonitoramento
  • Mensagens de manutenção conforme o necessário

Vista geral

Medição contínua de concentrações pequenas e médias de poeira

O DUSTHUNTER SB30 é um dispositivo de medição para identificação de concentrações de pó pequenas e intermédias, por exemplo, em gases quentes ou agressivos. A medição está baseada no princípio de medição comprovado da dispersão da luz para trás. A instalação é muito simples e é realizada apenas por um lado do canal. Para uma adaptação do dispositivo de medição aos diferentes diâmetros de canais, são possíveis duas profundidades de penetração.

Em síntese
  • Para teores de poeira pequenos até médios
  • Fácil instalação de um lado
  • Verificação automática do ponto zero e de referência
  • Para diâmetros de canal médios até grandes

Acessórios

Peças de reposição

Aplicações

Service & Support

Visão geral técnica

 

As especificações de dispositivo e os dados de desempenho exatos do produto podem ser diferentes em função da respectiva aplicação e especificação do cliente.

  • Sistema DUSTHUNTER SB30

    Sistema DUSTHUNTER SB30

    MensurandosIntensidade da luz difusa, Concentração de poeira (segundo a medição gravimétrica de comparação)
    Princípios de mediçãoDifusão para trás
    Faixa espectral
    640 nm ... 660 nm
    Laser, classe de proteção 2, potência < 1 mW
    Faixas de medição
    Intensidade da luz difusa0 ... 7,5 SI / 0 ... 3.000 SI
    Duas faixas de medição livremente configuráveis por meio de SOPAS ET
    Nove faixas de medição pré-ajustadas (0 ... 7,5/15/45/75/150/225/375/1.000/3.000 SI)
    Tempo de ajuste (t90)
    1 s ... 600 s
    Livremente ajustável por software SOPAS ET
    Precisão
    ± 2 %
    Do valor final da faixa de medição
    Precisão de repetição
    Ponto zero0,1 %
    Conformidade

    Avaliação de amostra TÜV

    Conforme EPA China

    Segurança elétricaCE
    Funções de verificação

    Autoteste automático (linearidade, desvio, envelhecimento)

    Teste de linearidade manual com filtro de referência

    Opções

    Unidade de controle MCU

    Unidade de ar de purga externa

  • Unidade emissora/receptora DHSB-T30

    Unidade emissora/receptora DHSB-T30

    DescriçãoUnidade de análise do sistema de medição
    Temperatura de processo
    –40 °C ... +600 °C
    Pressão de processo
    Com unidade de controle MCU-P–50 hPa ... 2 hPa
    Com unidade de purga externa–50 hPa ... 30 hPa
    Diâmetro do canal
    ≥ 0,5 m
    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +60 °C
    Segurança elétricaCE
    Grau de proteção
    IP66
    Saídas analógicas1 Saída:
    4 ... 20 mA, 750 Ω
    Galvanicamente isolado
    Saídas digitais3 NA:
    48 V, 1 A
    Livre de potencial; para sinais de estado
    Entradas digitais4 Contatos livres de potencial:
    Para interruptor de manutenção externo, autoteste automático, medição de linearidade, comutação da curva de calibração ou monitoramento do filtro
    Interface de comunicação

    Modbus

    Serial

    Modo de integração do barramento de campoRTU RS-485
    RS-485
    FunçãoPara operação através do adaptador de serviço e SOPAS ET ou através da opção MCU
    Número1
    Dimensões (L x A x P)
    265 mm x 265 mm x 295 mm (Para detalhes, ver Desenhos dimensionais)
    Peso
    7 kg
    Alimentação de energia
    Tensão24 V DC
    TensãoAlimentação através da unidade de controle MCU ou uma alimentação de energia externa
    Consumo de energia≤ 4 W
  • Unidade de controle MCU-N

    Unidade de controle MCU-N

    DescriçãoUnidade para controlar os componentes do sistema e para avaliar e emitir os dados que você disponibilizou
    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +60 °C
    Segurança elétricaCE
    Grau de proteção
    IP66
    Saídas analógicas1 Saída:
    0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω
    Galvanicamente isolado; duas outras saídas com a utilização de módulos E/S (opcional)
    Entradas analógicas2 Entradas:
    0 ... 20 mA
    Não galvanicamente isolado; duas outras entradas com a utilização de módulos E/S (opcional)
    Saídas digitais5 Contatos de relé:
    48 V, 1 A
    Livre de potencial; para sinais de estado
    Entradas digitais4 Contatos livres de potencial
    Interface de comunicação

    Modbus

    PROFIBUS DP

    Ethernet

    Modo de integração do barramento de campoTCP (Via módulo de interface opcional, somente um módulo por MCU possível)
    RS-485 (Via módulo de interface opcional, somente um módulo por MCU possível)
    Via módulo de interface opcional (somente um módulo por MCU possível)
    FunçãoConexão ao software SOPAS ET ou servidor OPC
    Número1
    Indicação
    Visor LCD (opcional)
    LEDs de status: “Power”, “Failure” e “Maintenance request”
    OperaçãoAtravés de visor LCD (opcional) ou software SOPAS ET
    Dimensões (L x A x P)
    210 mm x 340 mm x 120 mm (Para detalhes, ver Desenhos dimensionais)
    Peso
    ≤ 3,7 kg
    Alimentação de energia
    Tensão90 V AC ... 250 V AC
    TensãoModelo com 24 V CC disponível como opcional
    Frequência47 ... 63 Hz
    Consumo de energia≤ 15 VA
    Opções

    Módulo(s) de interface

    Módulo(s) E/S

  • Unidade de controle MCU-P

    Unidade de controle MCU-P

    DescriçãoUnidade para controlar os componentes do sistema e para avaliar e emitir os dados que você disponibilizou. Com unidade de purga integrada.
    Fluxo do gás
    ≤ 20 m³/h
    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +45 °C
    Temperatura de aspiração do ar de purga
    Segurança elétricaCE
    Grau de proteção
    IP66
    Saídas analógicas1 Saída:
    0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω
    Galvanicamente isolado; duas outras saídas com a utilização de módulos E/S (opcional)
    Entradas analógicas2 Entradas:
    0 ... 20 mA
    Não galvanicamente isolado; duas outras entradas com a utilização de módulos E/S (opcional)
    Saídas digitais5 Contatos de relé:
    48 V, 1 A
    Livre de potencial; para sinais de estado
    Entradas digitais4 Contatos livres de potencial
    Interface de comunicação

    Modbus

    PROFIBUS DP

    Ethernet

    Modo de integração do barramento de campoTCP (Via módulo de interface opcional, somente um módulo por MCU possível)
    RS-485 (Via módulo de interface opcional, somente um módulo por MCU possível)
    Via módulo de interface opcional (somente um módulo por MCU possível)
    FunçãoConexão ao software SOPAS ET ou servidor OPC
    Número1
    Indicação
    Visor LCD (opcional)
    LEDs de status: “Power”, “Failure” e “Maintenance request”
    OperaçãoAtravés de visor LCD (opcional) ou software SOPAS ET
    Dimensões (L x A x P)
    300 mm x 455 mm x 220 mm (Para detalhes, ver Desenhos dimensionais)
    Peso
    ≤ 13,5 kg
    Alimentação de energia
    Tensão90 V AC ... 250 V AC
    TensãoModelo com 24 V CC disponível como opcional
    Frequência47 ... 63 Hz
    Consumo de energia≤ 70 VA
    Opções

    Módulo(s) de interface

    Módulo(s) E/S

  • Unidade de purga SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    Unidade de purga SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    DescriçãoUnidade para disponibilizar ar sem pó para a purga de superfícies ópticas
    Fluxo do gás
    38 m³/h ... 63 m³/h
    No caso de 30 hPa de contrapressão, dependendo da subpressão no filtro
    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +55 °C
    Segurança elétricaCE
    Grau de proteção
    IP54
    Dimensões (L x A x P)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (Para detalhes, ver Desenhos dimensionais)
    Peso
    18 kg
    Alimentação de energia
    Corrente trifásicaΔ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    Ligações do gás auxiliar
    Ar de purga40 mm
    Funções de verificaçãoControlador de subpressão (ponto de comutação –35 hPa)
    Componentes integradosFiltro de ar de dois níveis, tipo Europiclon, capacidade de particulado 200 g
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads