Medição da altura da pilha de papel

A altura da pilha de papel na alimentação de papel pode ser medida com o sensor de distância Dx50 ou pela lateral com o sensor array Ax20. Se a altura da pilha de papel tiver que ser detectada somente num determinado ponto, a solução ideal são barreiras de luz pequenas W9-3, W12-3 ou W18-3, que fornecem um sinal de comutação digital.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    O motor de partida vertical na detecção de objetos
    • Tecnologias: ClearSens, LineSpot, TwinEye, OptoFilter
    • BluePilot: auxílio de alinhamento óptico, ajuste da distância de comutação por meio de um elemento de pressão e giro, com indicação da distância de comutação ou via IO-Link
    • LED PinPoint: LED emissor vermelho de luz intensa
    • Smart Sensor: Enhanced Sensing, IO-Link, diagnóstico, Smart Tasks
    • Carcaça Vistal: alta robustez química, térmica e mecânica
    Mais flexibilidade e comunicação eficiente
    • É possível um teach-in de bordas selecionadas
    • Display TFT multicolorido
    • Diferentes modos operacionais para diferentes aplicações
    • Variante Core e Prime para diferentes campos de aplicação
    • Grande faixa de medição de até 50 mm
    • Largura de detecção de 25 mm ou 100 mm
    • Precisão de repetição de até 30 µm