Master IO-Link SIG300: A versatilidade na abertura de portas para a automação inteligente

24 de abr. de 2025

Waldkirch – A fábrica em rede: o IO-Link como padrão global para a integração de sensores inteligentes abre uma ampla variedade de possibilidades para os clientes em automação. E é exatamente aí que a SICK entra. O novo Master IO-Link SIG300 da SICK estabelece padrões em termos de flexibilidade, conectividade e facilidade de uso. Isso o torna um componente essencial para tarefas de automação eficientes. Os destaques especiais incluem o editor de lógica integrado, que resolve tarefas de controle descentralizadas diretamente no dispositivo, e a interface USB-C para configuração intuitiva do SIG300. A Integração de diversos dispositivos e ambientes fildebus também é fácil graças ao Function Block Factory da SICK. O SIG300, com certificação IP67, tem um total de oito portas e pode processar até 102 sinais digitais. Além disso, ao contrário de outros Master IO-Link no mercado, ele oferece funcionalidades abrangentes em um dispositivo compacto.

 
Ponte entre OT e IT – Como o SIG300 preenche essa lacuna
 
O aumento da digitalização no setor exige comunicação de ponta a ponta entre máquinas e instalações em nível operacional (OT), bem como ambientes de servidor e nuvem em sistemas IT. O SIG300 assume o papel central como um coletor de dados inteligente. As empresas podem integrar dados de sensores e atuadores em plataformas IT e de nuvem em tempo real por meio de várias interfaces, incluindo API JSON-REST e MQTT. Isso é relevante principalmente para aplicações como monitoramento de condições, controle de processos e manutenção remota.
 
Graças ao suporte de barramentos de campo baseados em Ethernet, como EtherCAT, PROFINET e EtherNet/IP, o SIG300 garante uma flexível integração a vários sistemas de controle. Isso facilita a conexão com controladores lógicos programáveis (CLP) sem a necessidade de adaptações complexas.
 
Implementação plug and play – mesmo em cenários de dispositivos variados 
 
Os usuários do SIG300 configuram e parametrizam os dispositivos IO-Link conectados sem esforço e sem software adicional, diretamente na interface da Web do SIG300, graças ao interpretador IODD integrado. Os clientes também podem acessar o Function Block Factory da SICK on-line e gerar blocos de função adequados, independentemente do fabricante. Dessa forma, o SIG300 pode ser facilmente integrado a barramentos de campo e controladores de diferentes fabricantes e perfeitamente integrado ao ambiente de automação existente. 
 
A função “Backup & Restore” também facilita muito a substituição de dispositivos conectados. Assim que um sensor ou atuador é substituído, o SIG300 transfere automaticamente a configuração do dispositivo salva anteriormente para o novo dispositivo, sem nenhum esforço adicional por parte do usuário. O mesmo se aplica à configuração do SIG300, que pode ser duplicada e transferida para outros dispositivos SIG300. Isso economiza tempo e custos de programação que, de outra forma, seriam necessários.
 
Editor de lógica integrado para um Pré-Processamento de Dados
 
O SIG300 é um dos poucos Master IO-Link a oferecer um editor de lógica integrado. Isso permite a filtragem e a análise descentralizada dos dados do dispositivo IO-Link. Graças a esse pré-processamento, operações lógicas como contagem, determinação da média ou monitoramento de valor limite podem ser realizadas no SIG300 e os dados podem ser agrupados para transferência. Os clientes se beneficiam de maior capacidade de resposta reduzindo o tráfego de dados transferidos em sistemas de automação. Isso pode levar a uma economia significativa de custos para os serviços em nuvem, que geralmente cobram por transferência de dados. 
 
A chave para a automação inteligente
 
O Master IO-Link SIG300 registra, gerencia e integra perfeitamente os dados do processo e do dispositivo. Isso abre inúmeras possibilidades de aplicação nos mais diversos campos de controle de processos. No controle de qualidade, o SIG300 detecta os erros de produção em um estágio inicial, identificando as divergências dos parâmetros definidos do sensor. Isso reduz as rejeições, aumenta o rendimento e garante uma qualidade de produto consistentemente alta, minimizando o consumo de recursos.
 
Especialmente em processos de montagem automatizados, tanto a qualidade do produto quanto a confiabilidade do processo podem ser significativamente melhoradas pelo controle baseado em dados de robôs, garras e outros sistemas de manuseio. O SIG300 analisa os dados transmitidos do sensor e, assim, permite o registro e o posicionamento de objetos sem erros. O SIG300 também oferece vantagens decisivas no monitoramento das condições de máquinas em setores exigentes. Ele registra alterações críticas em tempo real e as exibe usando vários canais: uma luz sinalizadora conectada alerta imediatamente os funcionários no nível operacional sobre uma mensagem crítica, enquanto o SIG300 encaminha os dados em paralelo para aplicativos de monitoramento no nível de IT. Além disso, o SIG300 registra continuamente o status dos sensores para que as medidas de manutenção possam ser executadas conforme necessário. A comunicação bidirecional com os dispositivos conectados também permite a manutenção remota eficiente, para máxima disponibilidade e mínimo tempo de parada.
 
A versatilidade do SIG300 possibilita inúmeras outras aplicações. As empresas que desejam preparar seus sistemas de automação para o futuro se beneficiam de uma solução avançada, dimensionável e fácil de integrar.
 
A SICK é um dos principais fornecedores globais de soluções para aplicações baseadas em sensores para uso industrial. Fundada em 1946 pelo Doutor Honorário em Engenharia Erwin Sick e sediada em Waldkirch, na região de Breisgau, próxima a Freiburg, a empresa é uma das líderes tanto em tecnologia quanto em mercado, com presença global através de 63 filiais e holdings, assim como diversas agências. A SICK emprega mais de 10.000 pessoas globalmente e gerou vendas consolidadas de € 2,1 bilhões no ano fiscal de 2024. Mais informações sobre a SICK podem ser encontradas na Internet em www.sick.com
 
 

The press release on SIG300 IO-Link Master including images can be found in the media library. All documents are available for download under the corresponding collection.