IO-Link – Vantagens das funções padronizadas

swaping devices

Substituição fácil do equipamento

  • Localização precisa do sensor na máquina e no sistema
  • Para a substituição confiável dos sensores, não é necessário pessoal especialmente treinado, nem recursos adicionais ou instruções
  • Impedimento de erros de configuração com base na parametrização automática
  • Documentação limpa da ocorrência de substituição
  • Redução de alocação de serviços
  • Minimização de tempos de parada
  • Garantia da disponibilidade da máquina
sensor adjustment

Configuração flexível do sensor

  • Impedimento de erros de configuração com base na parametrização automática
  • Redução de tempos de parada na troca de produto
  • Flexibilização da máquina
  • Aumento da diversificação de produtos na máquina
Condition Monitoring

Condition Monitoring / Diagnóstico

  • Minimização de riscos de falhas
  • Otimização da manutenção e dos intervalos de manutenção
  • Preparação do técnico de serviço para a manutenção via diagnóstico remoto
  • Execução da manutenção por pessoal qualificado
  • Detecção e eliminação de estados críticos do sensor por técnicos de serviço antes de ocorrer a falha
  • Contratos de manutenção ampliados, incluindo monitoramento do processo
  • Otimização dos ciclos de produção
  • Garantia de funcionamento dos sensores
E-Inventory

Lista eletrônica de peças / E-Inventory

  • Impedimento de redundâncias e trabalhos adicionais
  • Aumento da transparência pela documentação eletrônica de sensores instalados
  • Impedimento de uma busca de falhas dispendiosa devido a diferentes versões da documentação
  • Documentação fácil e livre de erros referente ao estado de fornecimento da máquina ou do sistema
visualisation

Visualização e parametrização do sensor

  • Sensor com amplas opções de diagnóstico
  • Parametrização das funções avançadas por meio do software de visualização
  • Verificação e otimização dos valores da qualidade ou reservas de função de um sinal do sensor
  • Escolha simplificada da abrangência da função e da eficiência do sensor no que se refere à solução da aplicação
  • Parametrização simples do sensor “na escrivaninha”
digital transmission

Transmissão digital de valores de medição analógicos

  • Cabeamento a baixos custos sem blindagem
  • Transmissão CEM robusta de alta precisão
  • Cartões de entrada analógica não são mais necessários
  • Transmissão paralela de valor medido e de sinais digitais
  • O valor medido está disponível imediatamente no CLP de modo digital