IO-Link – a nova combinação na área dos sensores

O IO-Link abre novas possibilidades de comunicação entre o comando da unidade e o nível de campo: sensores e atuadores tornam-se elementos integrantes do processo em uma tecnologia de automação em rede contínua. Como emissores, eles transmitem os erros e status de modo autônomo a um comando. Como receptores, de modo inverso, eles recebem os sinais – e os processam. Resultado: otimização dos custos e do processo ao longo de toda a cadeia de valor agregado – em todas as áreas.

No IO-Link, trata-se de uma conexão ponto-a-ponto abaixo de quaisquer redes para integração comunicativa com o nível de campo inferior.

Princípios da tecnologia IO

Integração perfeita de sensores em uma tecnologia de automação em rede permite novas funções e vantagens padronizadas.

Vantagens das funções IO-Link padronizadas
A integração de um sensor IO-Link na automação global é realizada com um IO-Link mestre, descrição do equipamento (IODD) e blocos de funções. Amplie a sua tecnologia de automação em rede com IO-Link

Nos Smart Sensors, o IO-Link está instalado como característica fixa. Outras propriedades criam a base para um sistema de automação de futuro no contexto da Industrie 4.0.

Está interessado em Smart Sensors?
IO-Link Master Starter Kit Teaser Image
IO-Link Master Starter Kit Teaser Image

IO-Link Master Starter Kit

Iniciar com IO-Link de modo fácil

Saiba mais