PT
País: PT (Brasil)
Selecionar país/região

Idioma

  • Inglês
  • Português
  • Espanhol
product-innovations-header-image-webx
Novidades de produtos

Inovações para processos industriais inteligentes

Novas soluções para a automação do futuro

A inovação não é apenas uma palavra da moda para a SICK – a inovação é o que nos move. Isso significa ter a coragem de repensar o possível. Essa é a única maneira de promover mudanças. Juntamente com nossos clientes e parceiros, transformamos desafios em soluções, ideias em sensores inteligentes e fornecemos respostas para as principais questões de automação, digitalização e produção.

home-stage-sec200-image-01-webx
Leitores de códigos baseado em câmera

Decode More. For Less.

Conheça a SensingCam SEC200, concebida para leitura confiável de códigos 1D e 2D, simples de usar, fácil de integrar e livre de complexidades desnecessárias.
Learn more

Inovações e novos produtos | Junho de 2026

product-innovations-wave-03-01-image-webx
Software de aplicação

IA para 3D com o SICK Nova

Ao combinar IA com compreensão espacial, o processamento de imagens 3D baseado em IA vai além da imagem 3D convencional e amplia a terceira dimensão com funções de inspeção. O aprendizado por exemplo, com imagens de exemplo, reduz significativamente o esforço de configuração.
product-innovations-wave-03-02-image-webx
Sistemas de Motor-Feedback

ENS/ENM35

O ENS/ENM35 mede com precisão a posição e a velocidade em servoacionamentos e transmite os dados via HIPERFACE DSL®. A varredura óptica e a engrenagem multivolta sem bateria garantem uma operação que dispensa manutenção – para aplicações dinâmicas com espaço de instalação limitado.
product-innovations-wave-03-03-image-webx
Sensores fotoelétricos

MultiMode WTMxx

Os sensores fotoelétricos de reflexão WTMxx reúnem vários modos de detecção em um único dispositivo MultiMode, reduzindo a variedade de modelos e o esforço de engenharia. O LED PinPoint Pro, o DustAlert e os valores de distância via IO-Link permitem a detecção confiável de objetos e alta disponibilidade.
product-innovations-wave-03-04-image-webx
Sistemas de deteção de objetos

Backup Assistance System

O Backup Assistance System é uma solução de aviso de colisão flexível e de fácil adaptação para carros industriais. As novas variantes, baseadas no sensor 2D-LiDAR picoScan100, oferecem maior robustez e disponibilidade do sistema.
product-innovations-wave-03-05-image-webx
Sistemas de localização

Triton Floor-LOC

O Triton Floor-LOC é um sistema de localização baseado em câmera para robôs móveis na produção e logística. Ele fornece dados de posição com precisão submilimétrica, mesmo em ambientes dinâmicos. O Triton Floor-LOC pode ser configurado pelo SOPASair e está integrado ao ecossistema SICK através do LiDAR-LOC.
sick-innovations-download-june-image-webx

SICK Inovações | Junho de 2026

Confira nossas novas soluções, produtos e serviços.
Baixe agora

Inovações e novos produtos | abril de 2026

product-innovations-wave-02-01-image-webx
Controlador de segurança

Flexi Net com EFI-pro

O poderoso e modulável controlador de segurança Flexi Net permite a configuração de redes de máquinas seguras ao longo da linha de produção. Com 512 módulos de função certificados pela TÜV, o Flexi Net reduz o esforço de engenharia com um tempo de ciclo de 4 ms e oferece segurança até o nível de desempenho e. O EFI-pro e o Flexi Loop permitem uma integração flexível dos sensores.
product-innovations-wave-02-02-image-webx
Módulo de expansão deTec

DCM4

O módulo de expansão DCM4 torna as cortinas de luz de segurança deTec4 mais inteligentes de forma a proteger as zonas de perigo e de acesso. Com supressão, resolução reduzida, detecção de padrões de objeto e bloqueio inteligente contra rearme, o DCM4 aumenta a produtividade: com detecção confiável de dedos e mãos, além do fluxo de material seguro.
product-innovations-wave-02-03-image-webx
Sensores de radar seguros

Extensão do portfólio safeRS3

Os novos sensores de radar seguros safeRS3 são adequados para a proteção de zonas de perigo estacionárias e móveis. Seja no processamento de madeira e metal ou na produção de aço, papel e plástico – os sensores detectam pessoas de forma precisa e confiável. Em áreas de perigo de difícil visualização, o sistema evita partidas inesperadas da máquina.
product-innovations-wave-02-04-image-webx
Processamento de imagens na indústria

Gravação de eventos sensingCam SEC310

A robusta câmera sensingCam SEC310 com carcaça IP65 e ótica protegida foi desenvolvida para uso em ambientes industriais, especialmente em áreas com temperaturas de congelamento.
product-innovations-wave-02-05-image-webx
Sensores de luminescência

LUTS/LUTX

Os sensores de luminescência LUTS/LUTX funcionam com uma poderosa tecnologia UV e uma ótica de alta qualidade para detectar de forma segura marcações luminescentes invisíveis. Com três distâncias de sensoreamento e geometrias do ponto de luz, os LUTS/LUTX oferecem uma variante adequada para cada aplicação e fornecem feedback direto do processo por meio do visor integrado.
product-innovations-wave-02-06-image-webx
Software aplicativo

AI Nova LMS4000

O sensor LiDAR 2D LMS4000 é combinado com a Sensor Integration Machine SIM2x00 e o SICK Nova. O resultado é um sistema de processamento de imagens na indústria robusto e de alto desempenho para um controle de qualidade preciso ‑ mesmo sob condições ambientais exigentes ‑ com um vasto conjunto de ferramentas que inclui algoritmos de Deep Learning de IA.
product-innovations-wave-02-07-image-webx
Leitores de códigos de barras fixos

CLV60x Gen2

O leitor de código de barras fixo CLV60x Gen2 convence pelo desempenho de leitura aprimorado e pelas novas variantes para 12–24 V, que expandem significativamente a área de aplicação – ideal para aplicações na indústria eletrônica e em outras áreas. As variantes com cabo aberto oferecem opções de instalação flexíveis.
product-innovations-wave-02-08-image-webx
Leitores de código de barras móveis

Zx36 XR (Extended Range)

O leitor de código de barras móvel Zx36 XR oferece um alcance de leitura estendido para distâncias de 5 cm até 32 m. Ele garante menos interrupções, menos manutenção e melhor legibilidade de códigos 1D, 2D e DPM – mesmo diretamente da cabine da empilhadeira e em condições ambientais adversas.
product-innovations-wave-02-10-image-webx
Encoder da roda de medição

MWS250

Para uma medição precisa da velocidade e posição em esteiras transportadoras – por exemplo, em aplicações de logística – o robusto MWS250 é a escolha certa. Mesmo em esteiras transportadoras irregulares ou curvadas, o encoder da roda de medição fornece, de forma confiável, dados de medição precisos.
product-innovations-wave-02-11-image-webx
Sensores tipo garfo

UD18 IO-Link

O sensor ultrassônico UD18 detecta de forma confiável camadas duplas e locais de colagem, mesmo em materiais exigentes, como papel, papelão, metal brilhante ou plástico transparente. A colocação em operação via plug and play e a parametrização simples por meio da interface IO-Link com dados de diagnóstico adicionais permitem a análise objetiva e a otimização dos processos do sistema.
rich-paragraph-sick-innovations-download-april-image-webx

SICK Innovations | abril de 2026

Confira nossas novas soluções, produtos e serviços.
Faça o download agora

Inovações e novos produtos | fevereiro de 2026

product-innovations-wave-01-01-image-webx
Sensores de distância do laser

Ethernet Dx80

Precisão em longas distâncias: o Dx80 combina uma grande faixa de medição com medição altamente precisa para aplicações industriais. Novo: versão Ethernet com cliente MQTT integrado para conexão direta com sistemas de automação e nuvem.
product-innovations-wave-01-02-image-webx
Sensores tipo garfo

MF

Essa nova adição à linha de barreiras de luz ópticas da SICK impressiona com seu design em miniatura, opções de montagem versáteis e instalação particularmente fácil – sem nenhum teach-in ou parâmetros de ajuste para detecção confiável de metal a plástico.
product-innovations-wave-01-03-image-webx
Software de aplicação

AI Blob Finder (dStudio) / SICK NOVA 2.15

Meça, conte e localize objetos difíceis de detectar com precisão, graças à tecnologia de IA com precisão em nível de pixel. O AI Blob Finder (dStudio) é ideal para aplicações exigentes de controle de qualidade.
product-innovations-wave-01-04-image-webx
Sistemas de perfilamento

Multi-Lane Profiling System

Perfilamento flexível e rastreamento de veículos em várias faixas de tráfego de fluxo livre com base em dados do sensor 3D-LiDAR – localização, classificação ou acionamento de dispositivos adicionais (como câmeras).
product-innovations-wave-01-05-image-webx
Sistemas de perfilamento

Axle Classification System

Contagem de eixos e classificação de veículos com base em dados de sensores 3D-LiDAR em estações de pedágio – com menos sensores, viabilizando a transição de estações de pedágio convencionais para a cobrança de pedágio em tráfego de livre.
product-innovations-wave-01-06-image-webx
sensores LiDAR

multiScan166

Detecção confiável de objetos e detecção precisa do ambiente em ambientes adversos: o sensor 3D-LiDAR multiScan166 para áreas internas e externas. Novo: longo alcance, grande ângulo de abertura e alta resolução em um único sensor.
product-innovations-wave-01-07-image-webx
Sistemas de rastreamento

Inspector Logistics System

Detecção automática de objetos para controle de separação diretamente na câmera: o Inspector Logistics System garante classificação precisa e alta confiabilidade do processo na logística.
product-innovations-wave-01-08-image-webx
Sistemas de localização

OccupID System

Transparência na produção e na logística: o OccupID System monitora de forma inteligente a ocupação das áreas de armazenamento e torna os movimentos de materiais e objetos rastreáveis em todos os momentos.
sick-innovations-download-feb-image-webx

SICK Innovations | fevereiro de 2026

Confira nossas novas soluções, produtos e serviços.
Faça o download agora

Inovações e novos produtos | novembro de 2025

sick-innovations-download-2025-26-image-webx

SICK Innovations | abril de 2026

Confira nossas novas soluções, produtos e serviços.
Faça o download agora