Os componentes mais importantes do sistema são leitores de códigos baseados em imagem da série Lector® para captura de imagens e leitura omnidirecional de códigos 1D. Indo além da identificação de código de barras, com a tecnologia baseada em imagens, o sistema ALIS fornece imagens para o processamento posterior de informações contidas em etiquetas (por exemplo, número do voo), com ajuda da leitura de texto simples (OCR) e/ou codificação de Vídeo. Isso possibilita o imediato prosseguimento do transporte de bagagens aéreas no sistema de despacho de bagagens também em situações, em que a mensagem de origem da bagagem (BSM) não está disponível. Assim, os altos custos das Manual Encoding Stations (MES) podem ser reduzidos consideravelmente.
Outra variante do sistema ALIS com tecnologia baseada em imagens combina os leitores de códigos baseados em imagem Lector65x com leitores de códigos de barras da série CLV. Principalmente para sistemas a laser da SICK já existentes, existe a possibilidade de aumentar o desempenho mais ainda pelo upgrade para um sistema híbrido.
Suas vantagens:
- Captura de imagem completa e de alta resolução, opcionalmente também pelo lado inferior
- Melhores resultados de leitura no caso de etiquetas danificadas, sujas ou mal impressas
- Habilitação para detecção de texto simples (OCR = Optical Character Recognition) e codificação em Vídeo
- Fácil colocação em operação e manutenção
- Interface Single-Host
- Integração na plataforma do software de visualização SICK e amplas possibilidades de diagnóstico dão suporte à manutenção proativa e impedem falhas de funcionamento