Desde 1990, o sistema de rastreamento ALIS (Airport Luggage Identification System) está disponível no mercado com a tecnologia a laser. No contínuo aperfeiçoamento do sistema ALIS, os especialistas de aplicativos da SICK podem recorrer aos seus longos anos de experiência no uso do sistema em aeroportos do mundo inteiro. Foi isso que tornou esta versão do sistema ALIS a solução mais recomendada para a identificação confiável e para o controle de bagagem aérea identificada com código de barras 1D até o seu destino. Posição e sentido de direção dos códigos de barras não representam problemas. Opcionalmente, pode ser integrada uma câmera no sistema, com o objetivo de fornecer uma imagem colorida do volume de bagagem, juntamente com o código de barras, ao computador do sistema transportador de bagagens. Deste modo, por exemplo, é fácil de comprovar se um volume de bagagem já estava danificado antes de ser despachado. Os componentes mais importantes do sistema são leitores de códigos de barras a laser da série CLV.
Suas vantagens:
- Técnica comprovada e robusta que atende as mais rigorosas exigências da indústria
- Pela reconstrução de código SMART, são lidos de modo confiável até mesmo códigos de barras sujos, danificados ou mal impressos
- Fácil colocação em operação e manutenção, interface Single-Host
- Design 100% redundante, integração na plataforma do software de visualização SICK e amplas possibilidades de diagnóstico dão suporte à manutenção preventiva e impedem falhas de funcionamento