Integração vertical em sistemas supraordenados

Vertikale Integration in übergeordnete Systeme
Vertikale Integration in übergeordnete Systeme

ERP, MES e Cloud: integração vertical em sistemas supraordenados

Capacidade de integração e consistência – com vista à Indústria 4.0 – características importantes de estruturas de comunicação inteligentes, seguras e inovadoras. Por isso, a SICK oferece mais opções para integração de informações de processo, estado e diagnóstico de sensores em sistemas de visualização e redes de automação. Nossas ferramentas de integração permitem uma integração simples e rápida na sua solução HMI individual, independentemente da tecnologia utilizada.

Os sistemas

O software

Servidor OPC SOPAS

A tecnologia OPC é utilizada para intercambiar dados entre aparelhos de campo e aplicativos com base em Windows. A OPC não é apenas adequada para comunicação determinista. O servidor OPC SOPAS da SICK segue a especificação OPC-DA podendo, assim, ser utilizada em sistemas operacionais Windows. Além dos tipos de dados padrão, o nosso servidor OPC também suporta métodos, o que permite um acesso ilimitado aos sensores SICK a partir de um HMI.

Baixar Servidor SOPAS OPC

Servidor Web

O servidor Web SOPAS da SICK pode ser utilizado em qualquer lugar onde a utilização da tecnologia OPC não é possível ou não desejada, mas onde está disponível um navegador Web. O servidor web destaca-se pelo fato de disponibilizar, além do puro intercâmbio de dados, a visualização dos aparelhos. Isto representa uma grande vantagem, especialmente com sensores Vision. Suporta ZeroConfig, DHCP e UPnP e permite uma comunicação rápida e simples através do interface Ethernet. Não são necessários conhecimentos adicionais sobre endereços IP.

 

Os seguintes aparelhos dispõem de um servidor web:

AFM60A, Inspector PI-series, Inspector PIM-series, CLV62x-65x, LECTOR62x, LECTOR65x, RFU6xx

Blogue SICK Sensor

No blogue SICK sensor documentamos nosso caminho rumo ao futuro e partilhamos nossos pensamentos, inovações e êxitos.