Scanner de segurança a laser
S300 Mini Standard
Aqui, economia e confiabilidade andam juntas
Seu proveito
- Integração fácil graças à construção ultracompacta
- Facilidade de instalação, colocação em operação e manutenção para aplicações estacionárias e móveis
- Insuperável na economia – o ângulo de varredura de 270° permite a proteção total com apenas dois scanners
- Tecnologia de segurança – sem perda da produtividade
- Uma tecnologia de segurança comprovada há décadas garante a máxima confiabilidade e disponibilidade – mesmo sob condições difíceis
- A facilidade de manuseio evita custos e esforços
- Redução dos tempos de imobilização e do desgaste de freios graças à função de campo triplo
- Alinhamento fácil e operação segura na utilização vertical