Contato
Feedback

Cortinas de luz de segurança

Soluções ideais e econômicas para requisitos individuais

As cortinas de luz de segurança são empregadas em situações, que exigem uma proteção confiável e econômica de pontos e áreas de perigo. Dependendo da variante, as diferentes funções da máquina já se encontram integradas ou podem ser selecionadas por meio de soluções de controle seguras. O portfólio abrange tanto modelos de construção pequenos e compactos como também variantes extremamente robustas e resistentes que enfrentam condições ambientais especiais com nível máximo de segurança.

Filtrar por:
4.5 m 30.0 m

18 resultados:

resultados 1 - 18 de 18

Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista
Família de produtos deTec
Porque continuamos a aperfeiçoar a segurança
  • Diagnóstico de NFC e app para smartphone
  • Diagnóstico e automatização por meio de IO-Link
  • Muting de 2 sinais
  • Proteção do acesso pela parte traseira inteligente
  • Larguras de campo de proteção variáveis
  • Configuração de todas as funções sem software
  • Resolução reduzida: 1 ou 2 feixes
  • Graus de proteção IP65, IP67 e IP69K bem como variantes para áreas com risco de explosão
Família de produtos C4000 Fusion Ex

Pronto para área com risco de explosão

  • Certificada para uso em áreas com risco de explosão conforme ATEX, IECEx e NEC com base no invólucro à prova de explosão
  • Proteção de acesso com diferenciação entre pessoas e material – sem muting
  • Proteção de pontos perigosos com supressão fixa opcional
  • Disponível nas alturas de campos de proteção de 600 mm, 900 mm e 1.200 mm
Família de produtos C4000 Advanced Ex
Segurança em atmosferas explosivas
  • ATEX para gás: II 2 G Ex d IIB T6 Gb
  • ATEX para poeira: II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db
  • NFPA 70/NEC 500 classe I, div. 1, grupos C e D
  • NFPA 70/NEC 500 classe II, div. 1, grupos E, F e G
  • NFPA 70/NEC 500 classe III, div. 1
  • Disponível para alturas de campo de proteção de 600 mm, 900 mm e 1.200 mm
  • Resolução: 30 mm
  • Alcance: 16 m
Família de produtos C4000 Standard ATEX II 3G/3D
Flexibilidade total – mesmo em atmosferas explosivas
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (Zonas 2/22)
  • ATEX para gás: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • ATEX para poeira: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • Indicador de 7 segmentos
  • Codificação de feixe para uma atribuição de sistema acurada
  • Configuração e diagnóstico através do PC
  • Controle dos contatores (EDM) e bloqueio contra rearme
Família de produtos C4000 Select Ex
Segurança em atmosferas explosivas
  • ATEX para gás: II 2 G Ex d IIB T6 Gb
  • ATEX para poeira: II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db
  • NFPA 70/NEC 500 classe I, div. 1, grupos C e D
  • NFPA 70/NEC 500 classe II, div. 1, grupos E, F e G
  • NFPA 70/NEC 500 classe III, div. 1
  • Disponível para alturas de campo de proteção de 600 mm, 900 mm e 1.200 mm
  • Resolução: 30 mm
  • Alcance: 16 m
Família de produtos C4000 Advanced ATEX II 3G/3D
Flexibilidade total – mesmo em atmosferas explosivas
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (Zonas 2/22)
  • ATEX para gás: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • ATEX para poeira: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • Indicador de 7 segmentos
  • Controle dos contatores (EDM) e bloqueio contra rearme
  • Codificação de feixe para uma atribuição de sistema acurada
  • Configuração e diagnóstico através do PC
Família de produtos C4000 Entry/Exit ATEX II 3G/3D
Flexibilidade total – mesmo em atmosferas explosivas
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (Zonas 2/22)
  • ATEX para gás: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • ATEX para poeira: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • Indicador de 7 segmentos
  • Controle dos contatores (EDM) e bloqueio contra rearme
  • Codificação de feixe para uma atribuição de sistema acurada
  • Configuração e diagnóstico através do PC
Família de produtos C4000 Fusion ATEX II 3G/3D
Flexibilidade total – mesmo em atmosferas explosivas
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (Zonas 2/22)
  • ATEX para gás: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • ATEX para poeira: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • Indicador de 7 segmentos
  • Controle dos contatores (EDM) e bloqueio contra rearme
  • Codificação de feixe para uma atribuição de sistema acurada
  • Configuração e diagnóstico através do PC
Família de produtos miniTwin2
Design compacto, grande flexibilidade e possibilidades universais
  • Tipo 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849)
  • Conceito de dispositivo que elimina zonas mortas, com uma seção transversal compacta (15 mm x 32 mm)
  • Twin Stick: emissor e receptor em uma carcaça permitindo o arranjo em cascata
  • Alturas de campo de proteção sob medida em incrementos de 60 mm: de 120 mm a 1.200 mm
  • Alcances típicos 0 m ... 8 m
  • Configuração inteligente e sem software do controle dos contatores e da função de reset
  • Conexão de dispositivo M12, 5 pinos
Família de produtos miniTwin4
A menor cortina de luz com o máximo nível de proteção – PL e
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Conceito de dispositivo que elimina zonas mortas, com uma seção transversal compacta (15 mm x 32 mm)
  • Twin Stick: emissor e receptor em uma carcaça permitindo o arranjo em cascata
  • Alturas de campo de proteção sob medida em incrementos de 60 mm: de 120 mm a 1.200 mm
  • Alcances típicos 0 m ... 5 m
  • Configuração inteligente e sem software do controle dos contatores e da função de reset
  • Conexão de dispositivo M12, 5 pinos
Família de produtos TWINOX4
Design industrial para a confiabilidade máxima
  • Resistência aos meios dada pela carcaça de aço inoxidável
  • Design prático para limpeza, com cantos arredondados e sem cortes subjacentes
  • Conceito Twin: emissor e o receptor em apenas uma carcaça
  • Bloqueio contra rearme, controle dos contatores (EDM), codificação de feixes
  • Graus de proteção IP65 e IP67
Família de produtos M4000 Advanced Curtain
Conexão local dos sinais de muting e alta resolução
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Carcaça robusta com 3 ranhuras de montagem
  • Indicador de 7 segmentos
  • Resolução de 14 mm ou 30 mm, alcance de até 19 m
  • Bloqueio de nova partida, controle dos contatores (EDM), saída de aviso (ADO) e interface SDL
  • Codificação de feixe para uma atribuição de sistema acurada
  • Muting: conexão local e processamento em combinação com o dispositivo de comutação de muting UE403
  • Configuração e diagnóstico através do PC
Família de produtos C4000 Palletizer
Alternativa de muting inovadora para a proteção de acessos
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL 3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849)
  • Supressão dinâmica com autoaprendizagem para a detecção de mercadorias e paletes
  • Detecção de direção
  • Avaliação múltipla
  • Resolução reduzida
  • Alternativa de muting
  • Codificação de feixe
  • Supressão de espaços entre objetos
Família de produtos C4000 Select
Versatilidade e flexibilidade mesmo em condições ambientais difíceis
  • Tipo 4 (IEC 61496), PL e (EN ISO 13849)
  • Configuração através de um interruptor DIP sem PC
  • Alcance de detecção amplo de até 19 m
  • Auxílio de alinhamento a laser e indicador de alinhamento integrados
  • Carcaça robusta com 3 ranhuras de montagem para a máxima flexibilidade na montagem
  • Supressão de 1 feixe/2 feixes
  • Diagnóstico através do indicador de 7 segmentos – códigos de erro diretamente no dispositivo
  • Codificação de feixe para uma atribuição de sistema acurada
  • Cascateável até três sistemas ou com um scanner a laser de segurança
Família de produtos C4000 Entry/Exit
Proteção de acesso revolucionária com distinção entre homem e material
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Supressão dinâmica com autoaprendizagem
  • Indicador de 7 segmentos
  • Escaneamento múltiplo para uma maior disponibilidade
  • Controle dos contatores (EDM), bloqueio de nova partida
  • Codificação de feixe
  • Configuração e diagnóstico através do PC
Família de produtos C4000 Fusion
Multifuncional e fácil de operar, alta disponibilidade e segurança
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL 3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849)
  • Supressão dinâmica com autoaprendizagem para a proteção de acessos específica a cada aplicação
  • Proteção de mãos e de áreas em ambientes sujos
  • Avaliação múltipla
  • Resolução reduzida
  • Supressão fixa
  • 2 barreiras de luz virtuais
  • Alinhamento a laser integrado
Família de produtos C4000 Standard
Mais alcance para uma flexibilidade ainda maior
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Indicador de 7 segmentos
  • Modo operacional por ciclos com unidade de avaliação UE402
  • Controle dos contatores (EDM) e bloqueio de nova partida
  • Configuração e diagnóstico através do PC
  • Cascateável com até três sistemas
  • Saída de aviso ADO (Application Diagnostic Output) para a indicação de ensujamento
  • Acessório Clone Plug para salvar a configuração
Família de produtos C4000 Advanced
Mais produtividade com uma alta segurança para as máquinas
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Diversas opções para a supressão de objetos: fixa, móvel ou teach-in
  • Indicador de 7 segmentos
  • Modo operacional por ciclos com unidade de avaliação UE402
  • Controle dos contatores (EDM) e bloqueio de nova partida
  • Codificação de feixe para uma atribuição de sistema acurada
  • Configuração e diagnóstico através do PC
  • Cascateável com até três sistemas

resultados 1 - 18 de 18

Para cima