Contato
Feedback

Colunas de espelho e de dispositivo
Colunas de espelho com espelho inteiriço

Proteção inteligente e multilateral da área em torno dos pontos de perigo

Seu proveito

  • Proteção multilateral com espelhos defletores que dispensa a necessidade de dispositivos ativos adicionais, simplificando o cabeamento e reduzindo custos
  • Aumento da produtividade graças ao acesso livre, porém protegido à instalação

Vista geral

Proteção inteligente e multilateral da área em torno dos pontos de perigo

Segurança com liberdade de escolha do local de montagem:

as colunas de espelho da SICK são empregadas nos casos em que é necessária uma proteção multilateral dos pontos de perigo, como nos centros de processamento, por exemplo. A combinação das colunas de espelho com barreiras de luz de segurança multifeixes ou com cortinas de luz de segurança para a deflexão dos feixes é a solução certa para esses casos. Vários lados da máquina podem ser protegidos com apenas um par de sensores, o que reduz significativamente a complexidade do cabeamento. O ajuste dos espelhos defletores montados nas firmes colunas é extremamente fácil. Uma outra vantagem em comparação com uma delimitação mecânica é o acesso desimpedido para a alimentação, bem como para a troca de ferramentas e de programas, o que leva a uma maior produtividade.

Em síntese
  • Solução de montagem com posicionamento livre
  • Modelo de construção compacto e robusto dotado de grande estabilidade
  • Montagem e ajuste fáceis
  • Grande superfície de espelho para a deflexão dos feixes proporcionando uma proteção multilateral eficiente e alta disponibilidade
  • Colunas de espelho em diferentes comprimentos
  • Dotadas de espelho inteiriço para cortinas de luz de segurança e barreiras de luz de segurança multifeixes com qualquer número de feixes

 

Tendo nós ao seu lado, como parceiros e especialistas em segurança funcional, beneficie-se das Safety Solutions e aumente a sua produtividade. Para que os seus processos funcionem perfeitamente, homem e máquina formem um time e nós, conjuntamente, avancemos nos limites das viabilidades.

Aumente a sua produtividade – com Safety Solutions da SICK

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    ModeloColunas de espelho com espelho inteiriço
    Adequado para

    Cortinas de luz de segurança

    Barreiras de luz de segurança multifeixes

    Adequado para altura de campo de proteção≤ 2.100 mm
    Adequada para número de feixesQualquer quantidade
    Adequada para distância entre feixesQualquer quantidade
    Comprimento do espelho1.082 mm ... 2.132 mm
    Largura do espelho125 mm
    Altura da coluna1.281,5 mm ... 2.419 mm
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads

Para cima