Contato
Feedback

Colunas de espelho e de dispositivo
Colunas de dispositivo para áreas externas

Vidro frontal aquecido para uma visão nítida

Seu proveito

  • Protetor de dispositivos sólido e resistente à torção que previne danificações, reduzindo os custos
  • Aumento da produtividade graças ao acesso livre, porém protegido à instalação

Vista geral

Vidro frontal aquecido para uma visão nítida

A coluna de dispositivo aquecível destina-se à fixação das barreiras de luz de segurança multifeixes M4000 em áreas externas. O emissor e o receptor são montados no interior das colunas, sendo protegidos contra a condensação pelo aquecimento instalado no vidro frontal, que também assegura a temperatura de operação da barreira de luz de segurança multifeixes. Os componentes são parcialmente resistentes à corrosão provocada por influências externas, como a água salgada. Acessórios adequados, como placas de compensação e buchas de aço, facilitam uma rápida montagem no solo e o alinhamento das colunas de dispositivo.

Em síntese
  • Vidro frontal aquecido para a utilização em áreas externas
  • Solução de montagem com posicionamento livre
  • Modelo de construção compacto e robusto dotado de grande estabilidade
  • Montagem e ajuste fáceis
  • Proteção de dispositivos contra influências externas
  • Pode ser utilizada com as barreiras de luz de segurança multifeixes M4000

 

Tendo nós ao seu lado, como parceiros e especialistas em segurança funcional, beneficie-se das Safety Solutions e aumente a sua produtividade. Para que os seus processos funcionem perfeitamente, homem e máquina formem um time e nós, conjuntamente, avancemos nos limites das viabilidades.

Aumente a sua produtividade – com Safety Solutions da SICK

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    ModeloColunas de dispositivo com aquecimento do vidro frontal para áreas externas
    Adequado paraBarreiras de luz de segurança multifeixes
    Adequada para número de feixes3 / 2
    Adequada para distância entre feixes400 mm / 500 mm
    Altura da coluna1.223 mm
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads

Para cima