Contato
Feedback

Colunas de espelho e de dispositivo
Colunas de dispositivo com ranhuras externas

Proteção inteligente de acessos e áreas

Seu proveito

  • Protetor de dispositivos sólido e resistente à torção que previne danificações, reduzindo os custos
  • Montagem fácil e confortável de outros acessórios por meio das ranhuras externas da coluna de dispositivo
  • Aumento da produtividade graças ao acesso livre, porém protegido à instalação

Vista geral

Proteção inteligente de acessos e áreas

Segurança com liberdade de escolha do local de montagem:

as colunas de dispositivo da SICK são empregadas nos casos em que não há possibilidade de montagem de equipamentos de proteção optoeletrônicos. Os equipamentos de proteção optoeletrônicos são montados em colunas de dispositivos posicionadas livremente para assegurar o monitoramento correto das áreas de perigo. Para a proteção de comportas com transporte automático de material, é utilizado geralmente um sistema de muting. As colunas de dispositivo providas de duas ranhuras externas possuem uma boa estabilidade e em combinação com braços de montagem, suportes e chapas de proteção asseguram uma instalação fácil e flexível dos sensores muting. Kits pré-montados reduzem significativamente o volume do pedido, bem como o tempo de montagem no local. Acessórios adequados, como placas de compensação e buchas de aço, facilitam a montagem no solo e o alinhamento das colunas de dispositivo.

Em síntese
  • Solução de montagem com posicionamento livre
  • Modelo de construção compacto e robusto dotado de grande estabilidade
  • Montagem e ajuste fáceis
  • Proteção de dispositivos contra influências externas
  • Uso universal com:
  • Barreiras de luz de segurança de múltiplos feixes
  • Cortinas de luz de segurança

 

Tendo nós ao seu lado, como parceiros e especialistas em segurança funcional, beneficie-se das Safety Solutions e aumente a sua produtividade. Para que os seus processos funcionem perfeitamente, homem e máquina formem um time e nós, conjuntamente, avancemos nos limites das viabilidades.

Aumente a sua produtividade – com Safety Solutions da SICK

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    ModeloColunas de dispositivo com duas ranhuras de montagem externas
    Adequado para

    Cortinas de luz de segurança

    Barreiras de luz de segurança multifeixes

    Adequado para altura de campo de proteção≤ 2.100 mm
    Adequada para número de feixes

    2

    3

    4

    Qualquer quantidade

    Adequada para distância entre feixes

    500 mm

    400 mm

    300 mm

    Qualquer quantidade

    Altura da coluna985 mm ... 2.420 mm
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads

Para cima