Contato
Feedback

Colunas de espelho e de dispositivo
Colunas com espelhos individuais

Proteção inteligente e multilateral da área em torno dos pontos de perigo

Seu proveito

  • Proteção multilateral com espelhos defletores que dispensa a necessidade de dispositivos ativos adicionais, simplificando o cabeamento e reduzindo custos
  • Aumento da produtividade graças ao acesso livre, porém protegido à instalação
  • Os espelhos individuais ajustáveis conferem facilidade e conforto na colocação em operação

Vista geral

Proteção inteligente e multilateral da área em torno dos pontos de perigo

Segurança com liberdade de escolha do local de montagem: as colunas de espelho da SICK são empregadas nos casos em que é necessária uma proteção multilateral dos pontos de perigo, como nos centros de processamento, por exemplo. A combinação das colunas de espelho com barreiras de luz de segurança multifeixes para a deflexão dos feixes é a solução certa para esses casos. Vários lados da máquina podem ser protegidos com apenas um par de sensores, o que reduz significativamente a complexidade do cabeamento. O ajuste dos espelhos defletores montados nas firmes colunas é extremamente fácil. Uma outra vantagem em comparação com uma delimitação mecânica é o acesso desimpedido para a alimentação, bem como para a troca de ferramentas e de programas, o que leva a uma maior produtividade.

Em síntese
  • Solução de montagem com posicionamento livre
  • Modelo de construção compacto e robusto dotado de grande estabilidade
  • Montagem e ajuste fáceis
  • Grande superfície de espelho para a deflexão dos feixes proporcionando uma proteção multilateral eficiente e alta disponibilidade
  • Colunas de espelho em diferentes comprimentos
  • Dotadas de espelhos individuais para barreiras de luz de segurança multifeixes

 

Tendo nós ao seu lado, como parceiros e especialistas em segurança funcional, beneficie-se das Safety Solutions e aumente a sua produtividade. Para que os seus processos funcionem perfeitamente, homem e máquina formem um time e nós, conjuntamente, avancemos nos limites das viabilidades.

Aumente a sua produtividade – com Safety Solutions da SICK

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    ModeloColunas de espelho com até 4 espelhos individuais ajustáveis
    Adequado paraBarreiras de luz de segurança multifeixes
    Adequada para número de feixes2 / 3 / 4
    Adequada para distância entre feixes300 mm ... 600 mm
    Comprimento do espelho90 mm
    Largura do espelho100 mm
    Altura da coluna985 mm / 1.185 mm / 1.285 mm
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads

Para cima