Contato
Feedback

Barreiras de luz de segurança multifeixes
deTem4 Core

Proteção do acesso: simples e eficiente

Seu proveito

  • Proteção contra acessos de grande área, também com deflexão dos feixes múltipla
  • Ocupa pouco espaço
  • A mesma montagem rápida e simples como no deTec: os mesmos acessórios, a mesma conectividade
  • Diversidade de variantes reduzida
  • Confiável em ambientes difíceis

Vista geral

Proteção do acesso: simples e eficiente

As barreiras de luz de segurança multifeixes deTem4 Core assegura com 2, 3 ou 4 feixes, no princípio de emissor-receptor, de forma simples e confiável o acesso às áreas perigosas da máquina. A pequena carcaça, já conhecida por deTec, economiza espaço e pode ser facilmente integrada com a ajuda dos comprovados suportes e conectividades padronizadas. Apesar das pequenas dimensões, o sensor tem um alcance de até 90 m e possibilita, deste modo, uma proteção de acesso de vários lados com espelho defletor.

Em síntese
  • Distância de comutação típica até 90 m
  • 2 versões: distância de comutação pequena e grande
  • Modelo compacto
  • A mesma carcaça do deTec
  • Versões com 2, 3 e 4 feixes
  • Temperatura do ambiente operacional de –30 °C a +55 °C
  • Graus de proteção IP65 e IP67

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    TipoTipo 4 (IEC 61496-1)
    Nível de integridade de segurança

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (IEC 62061)

    Performance LevelPL e (ISO 13849-1)
    Número de feixes2 / 3 / 4
    Distância entre feixes ou resolução500 mm / 400 mm / 300 mm
    Grau de proteção

    IP65 (IEC 60529)

    IP67 (IEC 60529)

Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads

Para cima