Contato
Feedback

Barreiras de luz de segurança multifeixes

Rentabilidade e eficiência aliadas à funcionalidade e ao design

As barreiras de luz de segurança multifeixes são equipamentos de proteção sem contato com dois ou mais feixes de luz. Quando no mínimo um dos feixes é interrompido, é enviado um sinal de desligamento à máquina, para que o estado perigoso possa ser parado. Um sistema é constituído de um emissor e um receptor, sendo que em sistemas do tipo ativo/passivo, emissor e receptor estão localizados em uma carcaça, enquanto que uma unidade de deflexão situada no lado passivo assegura a deflexão dos feixes.

Filtrar por:

17 resultados:

resultados 1 - 17 de 17

Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista
Família de produtos deTem4 Core Ex

Pronto para área com risco de explosão

  • Barreira de luz de segurança multifeixes pré-montada e pré-cabeada em invólucro à prova de explosão
  • Certificada para uso em áreas com risco de explosão conforme ATEX, IECEx e NEC com base no invólucro à prova de explosão
  • Distância de comutação típica até 75,6 m
  • Versões com 2, 3 e 4 feixes

Família de produtos deTem2 Core Ex II 3GD
Segurança em ambiente potencialmente explosivo
  • ATEX para gás: II 3G EX nA op is IIB T4 Gc X
  • ATEX para poeira: II 3D Ex tc IIIB T135°C Dc
  • Suporte inovador
  • Indicador de estado e alinhamento LED
  • Conectividade padronizada: conector macho M12, conexão de 5 pinos, compatível com Flexi Loop
  • Graus de proteção: IP65 e IP67
Família de produtos deTem4 Core Ex II 3GD
Segurança em ambiente potencialmente explosivo
  • ATEX para gás: II 3G Ex ec op is IIC T4 Gc
  • ATEX para poeira: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • Suporte inovador
  • Indicador de estado e alinhamento LED
  • Conectividade padronizada: conector macho M12, conexão de 5 pinos, compatível com Flexi Loop
  • Graus de proteção: IP65 e IP67
Família de produtos deTem4 Core
Proteção do acesso: simples e eficiente
  • Distância de comutação típica até 90 m
  • 2 versões: distância de comutação pequena e grande
  • Modelo compacto
  • A mesma carcaça do deTec
  • Versões com 2, 3 e 4 feixes
  • Temperatura do ambiente operacional de –30 °C a +55 °C
  • Graus de proteção IP65 e IP67
Família de produtos deTem2 Core
Proteção do acesso: simples e eficiente
  • Distância de comutação típica até 90 m
  • 2 versões: distância de comutação pequena e grande
  • Modelo compacto
  • A mesma carcaça do deTec
  • Versões com 2, 3 e 4 feixes
  • Temperatura do ambiente operacional de –30 °C a +55 °C
  • Graus de proteção IP65 e IP67
Família de produtos deTem2 Core IP69K
O mais seguro sob condições de alta pressão
  • Tipo 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849)
  • O sistema global cumpre o grau de proteção IP69K
  • Resistência certificada conforme Ecolab e Diversey
  • Design prático para limpeza, sem cantos e fendas
  • Carcaça de proteção na versão intercambiável
  • A membrana com atividade respiratória impede o embaçamento da carcaça de proteção
Família de produtos deTem4 Core IP69K
O mais seguro sob condições de alta pressão
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • O sistema global cumpre o grau de proteção IP69K
  • Resistência certificada conforme Ecolab e Diversey
  • Design prático para limpeza, sem cantos e fendas
  • Carcaça de proteção na versão intercambiável
  • A membrana com atividade respiratória impede o embaçamento da carcaça de proteção
Família de produtos M4000 Advanced
Inteligente e eficiente: conexão dos sinais de muting diretamente no local
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Carcaça robusta com 3 ranhuras de montagem
  • Grande alcance de até 70 m
  • Controle dos contatores (EDM), bloqueio de nova partida, saída de aviso, interface SDL
  • Muting em combinação com o dispositivo de comutação de muting UE403
  • Indicador de 7 segmentos
  • Configuração e diagnóstico através do PC
  • Auxílio de alinhamento a laser e LEDs integrados opcionalmente
Família de produtos M4000 Standard
Alta eficiência e máxima disponibilidade sem o uso de um PC
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Carcaça robusta com 3 ranhuras de montagem
  • Grande alcance de até 70 m
  • Controle dos contatores (EDM), bloqueio de nova partida e saída de aviso
  • Conectores M12 padronizados
  • Indicador de 7 segmentos
  • Teclas de configuração para o ajuste no dispositivo
  • Auxílio de alinhamento a laser, LEDs e interface AS-i integrados opcionalmente
Família de produtos M2000 RES/EDM A/P
Cabeamento inteligente e funções integradas para soluções econômicas
  • Tipo 2 (IEC 61496), PL c (EN ISO 13849)
  • Carcaça robusta com design industrial
  • Indicador de 7 segmentos
  • Alcance de até 6 m
  • Controle dos contatores (EDM), bloqueio de nova partida (RES) e autoteste interno configurável sem o uso de PC
  • Variantes do tipo ativo/passivo para um cabeamento de baixo custo
  • Conectores M12 padronizados disponíveis
Família de produtos M2000 Standard A/P
Cabeamento inteligente e máxima disponibilidade com um design industrial comprovado
  • Tipo 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849)
  • Carcaça robusta com design industrial
  • Alcance de até 6 m
  • Controle dos contatores (EDM) e autoteste interno configurável sem o uso de PC
  • Conectores M12 padronizados disponíveis
  • Indicador de 7 segmentos
  • Versão A/P excepcional para um cabeamento de baixo custo
Família de produtos M2000 Cascateável
Flexibilidade e versatilidade proporcionadas pela configuração em cascata
  • Tipo 2 (IEC 61496), PL c (EN ISO 13849)
  • Carcaça robusta com design industrial
  • Indicador de 7 segmentos
  • Alcance de até 25 m
  • Controle dos contatores (EDM) e autoteste interno configurável sem o uso de PC
  • Codificação de feixe para uma atribuição de sistema acurada
  • Conectores M12 padronizados disponíveis
  • Cascateável com até três sistemas
Família de produtos M2000 RES/EDM
Funções integradas e usabilidade com design industrial comprovado
  • Tipo 2 (IEC 61496), PL c (EN ISO 13849)
  • Carcaça robusta com design industrial
  • Indicador de 7 segmentos
  • Grande alcance de até 70 m
  • Controle dos contatores (EDM), bloqueio de nova partida (RES) e autoteste interno configurável sem o uso de PC
  • Codificação de feixe para uma atribuição de sistema acurada
  • Conectores M12 padronizados disponíveis
Família de produtos M2000 Standard
Design industrial robusto e usabilidade sem a necessidade de um PC
  • Tipo 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849)
  • Carcaça robusta com design industrial
  • Grande alcance de até 70 m
  • Controle dos contatores (EDM) e autoteste interno configurável sem o uso de PC
  • Conectores M12 padronizados disponíveis
  • Indicador de 7 segmentos
  • Codificação de feixe para uma atribuição de sistema acurada
Família de produtos M4000 Area
Ampla variedade de alcances para a proteção de áreas ou da passagem por trás
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Carcaça robusta com 3 ranhuras de montagem
  • Grande alcance de até 70 m
  • Resolução de 60 mm ou 80 mm
  • Controle dos contatores (EDM), bloqueio de nova partida, saída de aviso, interface SDL
  • Indicador de 7 segmentos
  • Configuração e diagnóstico através do PC
  • Codificação de feixe para uma atribuição de sistema acurada
Família de produtos M4000 Advanced A/P
Inteligente e eficiente: conexão dos sinais de muting diretamente no local
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Emissor/receptor em uma carcaça, alcance de até 7,5 m
  • Controle dos contatores (EDM), bloqueio de nova partida, saída de aviso, interface SDL
  • Muting em combinação com o dispositivo de comutação de muting UE403
  • Indicador de 7 segmentos
  • Configuração e diagnóstico através do PC
  • LEDs integrados opcionalmente
Família de produtos M4000 Standard A/P
Cabeamento inteligente e máxima disponibilidade
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Emissor/receptor em uma carcaça, alcance de até 7,5 m
  • Controle dos contatores (EDM), bloqueio de nova partida e saída de aviso
  • Conectores M12 padronizados
  • Indicador de 7 segmentos
  • Teclas de configuração para o ajuste no dispositivo
  • Codificação de feixe para uma atribuição de sistema acurada
  • LEDs e interface AS-i integrados opcionalmente

resultados 1 - 17 de 17

Para cima