Contato
Feedback

Barreiras de luz de segurança de feixe único

Barreiras de luz para a utilização em condições extremas

As barreiras de luz de segurança de feixe único consistem em emissores e receptores que testam a si mesmos ou que são testáveis em combinação com uma unidade de avaliação, providos de amplos alcances e de diversos formatos e tamanhos de construção. Correspondendo ao tipo 2 ou ao tipo 4 conforme a EN 61496, a ao PL c ou PL e conforme a EN ISO 13849, podem ser utilizados em robôs, máquinas e centros de processamento, instalações de paletização, armazéns de estantes altas ou linhas de transferência.

Filtrar por:

9 resultados:

resultados 1 - 9 de 9

Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista
Segurança de máquinas flexível para aplicações tipo 2
  • BluePilot: auxílio do alinhamento ótico
  • Smart Sensor: comunicação eficiente com IO-Link
  • Carcaça VISTAL® ultra robusta
  • Graus de proteção IP66, IP67 e IP69K
  • Distância de comutação típica até 20 m
  • Tipo de luz IV e luz vermelha visível
  • Conectividade e técnica de fixação padronizadas
  • Tipo 2, PL c, SIL1
Comparar agora
Selecionar

Segurança de máquinas flexível para aplicações tipo 2

  • BluePilot: auxílio do alinhamento ótico
  • Smart Sensor: comunicação eficiente com IO-Link
  • Carcaça VISTAL® ultra robusta
  • Graus de proteção IP66, IP67 e IP69K
  • Distância de comutação típica até 50 m
  • Tipo de luz IV e luz vermelha visível
  • Conectividade e técnica de fixação padronizadas
  • Tipo 2, PL c, SIL1
Comparar agora
Selecionar
Construção robusta para uma alta resistência sob condições ambientais extremas
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Construção robusta
  • Possibilidades de uso universais
  • Alcances de até 70 m
  • Saídas de relé
  • Aquecimento do vidro frontal
Comparar agora
Selecionar
Uso universal até o tipo 4 com soluções de controle seguras da SICK
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849), somente em combinação com um equipamento de teste apropriado, p. ex., Flexi Classic ou Flexi Soft
  • Sensores M18 pequenos com alcances de até 10 m
  • Sensores M30 compactos com alcances de até 60 m
  • Grau de proteção IP 67
  • Faixa de temperatura de –40 °C ... 55 °C
  • Óptica radial (espelho defletor de 90°)
Comparar agora
Selecionar
Sistema completo com alta disponibilidade e tempos de resposta curtos
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849), somente em combinação com o UE401
  • Sensores M18 pequenos com alcances de até 10 m
  • Sensores M30 compactos com alcances de até 60 m
  • Grau de proteção IP 67
  • Faixa de temperatura –20 °C ... 55 °C
  • Analisador compacto (22,5 mm) com controle dos contatores (EDM) e bloqueio de nova partida
  • Rápido tempo de resposta de no máx. 30 ms
  • Até 8 sensores podem ser conectados em cascata
Comparar agora
Selecionar
Formato cilíndrico para aplicações de segurança especiais até tipo 2
  • Tipo 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849), somente em combinação com um equipamento de teste apropriado, p. ex., Flexi Classic ou Flexi Soft
  • Sensores M18 pequenos com alcances de até 10 m
  • Sensores M30 compactos com alcances de até 60 m
  • Grau de proteção IP 67
  • Faixa de temperatura de –40 °C ... 55 °C
  • Modelos de metal e plástico
  • Óptica radial (espelho defletor de 90°)
  • Facilidade de diagnóstico e manutenção
Comparar agora
Selecionar
Formato pequeno para uma integração perfeita às aplicações de segurança até tipo 2
  • Classes de segurança: Tipo 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849), somente em combinação com um equipamento de teste da família de produtos Flexi Classic (UE410-MU)
  • Modelo de construção extremamente compacto (50 mm x 23,6 mm x 12,2 mm)
  • Carcaça VISTAL® muito robusta
  • Resistência do material testada pela Ecolab
  • Grau de proteção IP 66, IP 67 e IP 69K
  • Faixa de temperatura de –40 °C a +60 °C
Comparar agora
Selecionar
Formato compacto para uma integração perfeita às aplicações de segurança até tipo 2
  • Tipo 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849), somente em combinação com um equipamento de teste apropriado, p. ex., Flexi Classic ou Flexi Soft
  • Tamanho compacto com alcances de até 18 m
  • Carcaça de plástico, ABS
  • Grau de proteção IP 67
  • Faixa de temperatura de –40 °C a +60 °C
A família de produtos {0} será descontinuada em breve.
Comparar agora
Selecionar
Modelo de construção padrão e amplos alcances para aplicações de segurança até tipo 2
  • Tipo 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849), somente em combinação com um equipamento de teste apropriado, p. ex., Flexi Classic ou Flexi Soft
  • Tamanho compacto com alcances de até 35 m
  • Aquecimento integrado
  • Grau de proteção IP 67
  • Faixa de temperatura de –40 °C a +60 °C
A família de produtos {0} será descontinuada em breve.
Comparar agora
Selecionar

resultados 1 - 9 de 9

Para cima