Quatro dimensões no sistema de sensores smart:

Enhanced Sensing

 

O Enhanced Sensing fornece resultados de medição e detecção confiáveis, exercendo assim um efeito positivo e direto sobre a disponibilidade do sistema.

 

Os Smart Sensors reconhecem automaticamente as falhas durante a operação e agem ativamente contra elas. Já durante a instalação eles ajudam o montador a achar o ponto de trabalho ideal. Muitos Smart Sensors oferecem inclusive diferentes modos de operação chegando até ao ajuste completamente manual dos parâmetros de medição e detecção, para que os mesmos possam ser ajustados dinamicamente à tarefa em questão conforme a necessidade.

Site map

Enhanced Sensing: o valor agregado para sua aplicação

Possibilidades de ajuste ampliadas

  • Detecção de objetos segura e confiável para melhores resultados de medição
  • Ajuste individual e rápido a cada aplicação, indo até o modo manual
  • Processos de produção estáveis
  • Proteção contra manipulação pela desativação programada de elementos de comando

Detecção confiável e precisa de marcas de impressão

Modos operacionais pré-definidos para aplicações complexas

  • Colocação em funcionamento rápida e simples
  • Detecção de objetos segura mesmo no caso de aplicações exigentes
  • Conhecimentos da SICK sobre aplicações disponíveis com apenas um clique

Regulagem flexível do sensor para detecção de objetos transparentes

Compensação simples de problemas

  • Impedimento de comutações incorretas 
  • Detecção de objetos segura mesmo em aplicações exigentes
  • Sinais de sensores estáveis e confiáveis

Detecção confiável e econômica de embalagens secundárias em condições ambientais adversas

Feedback de instalação

  • Ajuste e colocação em operação rápidos
  • Impedimento de operação involuntária na faixa limite

Posicionamento preciso de marcas de impressão

SICK Smart Sensors Enhanced Sensing Simplified commissioning and process transparency

Colocação em operação simplificada e transparência do processo

  • Condições para medição das posições de intervenção no campo de proteção
  • A edição da intensidade do sinal durante o andamento da operação sinaliza antecipadamente a necessidade de uma limpeza ou um novo alinhamento
  • Interrupções indesejadas do campo de proteção causadas pelo material que passa são detectadas, sendo que as interrupções necessárias fornecem indicações sobre o tempo de ciclo e possíveis potenciais de otimização.

A colocação em operação fácil e a configuração sem software economiza tempo e reduz os custos

Enhanced Sensing:

Nossos smart sensors