Encoders de segurança

Segurança e movimento – encoders para segurança funcional
Os encoders seguros da SICK dão suporte à realização de funções de segurança e, por decorrência disso, à operação segura e eficiente de máquinas. A SICK tem como base especialistas com longos anos de experiência em segurança, dispõe de uma rede de serviço e de treinamento no mundo inteiro e de soluções de sistema aperfeiçoadas.
Os encoders para segurança funcional geram informações de posição, de ângulo e de giro. O foco se situa principalmente na segurança mecânica e elétrica. Juntamente com soluções de controle seguros, a SICK oferece diferentes componentes para execução de soluções de segurança completas, tudo de uma só fonte.
Filtrar por:
2 resultados:
Seguros, simples, flexíveis encoders para segurança funcional
- Encoder para técnica de segurança funcional: SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)
- Interface elétrica: 4,5 V a 32 V, seno/cosseno 1 VSS, 1.024 períodos
- Borne de conexão ou servoflange, eixo oco de encaixe ou de introdução (possibilidade de montagem com chaveta)
- Saída de cabo universal, conectar macho M23 ou M12, axial ou radial
- Grau de proteção: IP65
- Faixa de temperatura de operação: –30 a +95 °C
Seguros, simples, flexíveis encoders para um posicionamento seguro
- Certificado até SIL3 (IEC 61508, IEC 61800- 5-3), PL e (EN ISO 13849)
- Encoder de volta única ou multivolta com interface SSI e Sen/Cos
- Programável, memória de erros integrada
- Encoder de eixo oco ou cheio, montagem com rasgo de chaveta
- Conexão de cabo, conector macho M23 ou M12
- Faixa de temperatura de operação: –30 °C a +95 °C