Encoder sem alojamento

Medição sem contato de movimentos rotativos
Os encoders sem rolamento geram informações sem contato através do ângulo, da posição e da velocidade de rotação. Pelo princípio de medição magnético, a unidade do sensor e o padrão de referência concreto podem ser separados mecanicamente. A construção sem rolamentos permite a operação sem desgaste. A flexibilidade na montagem e a integração simples ao sistema permitem o uso em inúmeras aplicações e ramos industriais.
1 resultados:
Medição de ângulo com economia e sem contato bem como detecção da posição
- Faixa de medição do ângulo 0° ... 360°
- Resolução 12 bit (corresponde a 0,09°)
- Podem ser definidas até 32 janelas de ângulos
- Grau de proteção IP67, IP68
- Temperatura de operação –40 °C ... +80 °C
- IO-Link 1.1 e até 3 saídas digitais
- Regulagem do ponto zero via IO-Link ou via cabo
- Dados de processo abrangentes e funções de diagnóstico inteligentes