Contato
Feedback

Encoder linear

Medição absolutamente sem contato – com os encoders lineares da SICK

Os encoders lineares detectam sem contato os movimentos lineares como valor absoluto de posição. Para o encoder sem manutenção e desgaste, uma marcha de referência não é necessária. Diferentes construções com altas resoluções e robustez permitem o uso em inúmeras aplicações e setores.

Filtrar por:

3 resultados:

resultados 1 - 3 de 3

Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista
Cilindros integrados de medição da posição para máquinas de trabalho móveis
  • Faixa de medição: 50 a 2.500 mm (em MAX48N e MAX48A), ou 1.500 (em MAX30N), passos de 1 mm, resolução típica 0,1 mm
  • Interfaces analógica, CANopen, SAE J1939 e PWM estão disponíveis
  • Carcaça resistente à pressão, dimensionada para pressões operacionais hidráulicas de até 400 bar
  • Alta temperatura de operação (eletrônica) até +105 °C
  • Temperatura do fluido (óleo hidráulico) até no máx. +95 °C
  • Dimensões compactas: espaço de montagem 10 mm, zona de amortecimento 30 mm
  • Ímã de posição não necessita de disco espaçador
Comparar agora
Selecionar
Encoder linear para serviços pesados nas mais difíceis condições
  • Medição de comprimento, sem toque – sem manutenção, robusto, longa vida útil
  • Alta reprodutibilidade (0,3 mm / 1 mm), alta resolução do sistema (0,1 mm)
  • Interfaces SSI e PROFIBUS
  • Definição de posição absoluta
  • Distância de leitura de até 1.700 m possível
  • Pode ser utilizado em condições ambientais extremamente agressivas
  • Altas velocidades de deslocamento de até 6,6m/s
  • Tolerância de distância entre a cabeça de leitura e o elemento de medição de 20 ... 55 mm possível
Comparar agora
Selecionar
Medição da posição e velocidade com a máxima precisão
  • Detecção de velocidade e posição absoluta sem contato, sem deslocamento de referência
  • Com interface HIPERFACE® ou SSI
  • Comprimentos de medição de até 4 m
  • Para altas velocidades de deslocamento de até 10 m/s
  • Medição confiável da posição, mesmo em caso de sujeira ou condensação da fita magnética
  • Cabeçote de leitura compacto e pequeno
  • Certificado segundo SIL2 e PL d (Interface HIPERFACE®)
Comparar agora
Selecionar

resultados 1 - 3 de 3

Para cima