Encoder incremental
DUS60

DUS60E-BCKF0AAA
1120528
Copy shortlink
    • Performance
      Passo de medição90° eletricamente/pulsos por rotação
      Desvio do passo de medição± 18° / Pulsos por rotação
      Limites de erroDesvio de passo de medição x 3
      Fator de trabalho≤ 0,5 ± 5%
    • Interfaces
      Interface de comunicaçãoIncremental
      Detalhe da interface de comunicaçãoTTL / HTL 1)
      Dados de parametrizaçãoInterruptor DIP, saída selecionável
      Função de saídaCanais A e B
      Tempo de inicialização< 5 ms 2)
      Frequência de saída+ 60 kHz
      Corrente de carga≤ 30 mA, por canal
      Corrente de operação≤ 120 mA (Sem carga)
      Consumo de energia≤ 1,25 W (Sem carga)
      Interruptor DIP, parâmetro
      Pulsos por rotação
      Tensão de saída
      Direção de giro
      Interruptor de configuraçãoGrupo 2.400 pulsos, direção de contagem selecionável, TTL/HTL selecionável com interruptor DIP
      • 1) Seleção de saída não disponível para configurações de interruptores DIP E, F e G. Valor da tensão de saída dependente da tensão de alimentação.
      • 2) Após este tempo, é possível a leitura das posições válidas.
    • Dados elétricos
      Tipo de conexãoConector macho, M12, 4 pinos, Universal 1)
      Tensão de alimentação4,75 ... 30 V
      Sinal de referência, número1
      Sinal de referência, posição180°, elétrico, acoplado logicamente com A
      Proteção contra polaridade reversa
      Resistência a curto-circuitos das saídas
      MTTFd: Tempo até uma falha perigosa275 anos (EN ISO 13849-1) 2)
      • 1) A conexão universal é girável, permitindo assim a regulagem da posição do conector encaixável na direção radial e axial.
      • 2) Este é um produto padrão, não se tratando de um componente de segurança nos moldes da Diretriz de Máquinas. Cálculo com base na carga nominal dos componentes, temperatura ambiente média 40 °C, frequência de uso 8760 h/a. Todas as falhas eletrônicas são consideradas perigosas. Para mais informações, consulte o Documento Nº 8015532.
    • Dados mecânicos
      Modelo mecânicoEixo oco de encaixe
      Diâmetro do eixo3/8"
      Tipo de flange/acoplamento de torçãoAcoplamento de torção 2 pontos, ranhura, diâmetro de furos 63 mm – 83 mm
      Peso0,25 kg 1)
      Material do eixoAço inoxidável
      Material do flangeAlumínio
      Material da carcaçaAlumínio
      Material do caboPVC
      Torque de partida0,5 Ncm (+20 °C)
      Torque de operação0,4 Ncm (+20 °C)
      Movimento do eixo axial estático/dinâmico permitido± 0,5 mm / ± 0,2 mm
      Movimento do eixo radial estático/dinâmico permitido± 0,3 mm / ± 0,1 mm
      Rotação de operação1.500 min⁻¹
      Momento de inércia do rotor50 gcm²
      Vida útil dos mancais3,6 x 109 rotações
      Aceleração angular≤ 500.000 rad/s²
      • 1) Referente a encoders com conector macho.
    • Dados ambientais
      CEMSegundo EN 61000-6-2 e EN 61000-6-3
      Grau de proteçãoIP65 1)
      Umidade relativa do ar permitida90 % (Não é permitida a condensação da varredura óptica)
      Faixa de temperatura de operação–30 °C ... +90 °C
      Faixa de temperatura de armazenamento–40 °C ... +75 °C
      Resistência a impactos100 g (EN 60068-2-27)
      Resistência a vibrações30 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)
      • 1) Se o conector encaixável oposto estiver instalado e a abertura do interruptor DIP for bloqueada pela carcaça do encoder.
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
    DUS60E-BCKF0AAA
    Desenho dimensional Eixo oco de encaixe
    DUS60E-BCKF0AAA
    Pinagem Vista conector macho do dispositivo M12 no encoder
    DUS60E-BCKF0AAA
    Opções de configuração LED indicador de status
  • Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista Mostrar tudo
    Ocultar tudo